1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพลาสติกสำหรับการใช้งานทั่วไป

สายพลาสติกสำหรับการใช้งานทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 480.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สายเรซิ่นสำหรับใช้งานทั่วไปที่มีความยาว สายคงที่ (ไม่สอดคล้องกับ RoHS) [วัสดุ]·พีวีซี

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-HOTR9-20
C-HOTR9-100SALE
C-HOTR12-20
C-HOTR12-100
C-HOTR15-10
C-HOTR15-50
C-HOTR19-10SALE
C-HOTR19-50SALE
C-HOTR25-10
C-HOTR25-50SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID ที่ ขนาดเกลียว OD
(Ø)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
ความยาว สายยาง
(ม.)

฿ 560.00

C-VALUE_HOSES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9130~ 0.820

฿ 2,433.00

฿ 2,184.35

C-VALUE_HOSES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9130~ 0.8100

฿ 660.00

RESIN HOSES C-VALUE TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1216.50~ 0.820

฿ 2,912.00

C-VALUE_HOSES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1216.50~ 0.8100

฿ 480.00

RESIN HOSES C-VALUE TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1519.50~ 0.810

฿ 2,378.00

RESIN HOSES C-VALUE TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1519.50~ 0.850

฿ 560.00

฿ 459.70

RESIN HOSES C-VALUE TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1922.80~ 0.610

฿ 2,537.00

฿ 1,889.30

RESIN HOSES C-VALUE TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1922.80~ 0.650

฿ 850.00

RESIN HOSES C-VALUE TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2529.80~ 0.610

฿ 3,821.00

฿ 3,195.12

RESIN HOSES C-VALUE TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2529.80~ 0.650

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ สายยาง PVC การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น
สี กลาง โปร่งใส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60