(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
[คุณสมบัติ]
ความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับรุ่น SCPS ความแข็งแกร่งสูงที่เป็นสินค้ารุ่นก่อนหน้า ช่วยประหยัดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัด พื้นผิวของสินค้านี้ไม่ผ่านการออกซิไดซ์ ทำให้อาจมีผิวหยาบ
รุ่น | ชิ้นส่วน | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ A ] อุปกรณ์เสริม |
C—SCPS | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม | — | โบลท์หัวจมหกเหลี่ยม (โบลท์ยึด) |
แผ่นดิสก์ | สแตนเลส | — | ||
ล็อคโบลท์ | SCM435 | ฟิล์มป้องกันเฟอร์ริกออกไซด์ |
รหัสสินค้า ( ชนิด· No.) | — | d1 | — | d2 |
C—SCPS21 | — | 6 | — | 8 |
รหัสสินค้า | d1, d2 การเลือก (แต่ d1≤d2) | D | d3 | L | ℓ | F | A | โบลท์ยึด | ||||||||||||||||||
ชนิด | No. | M | แรงบิดขันแน่น (N·m) | |||||||||||||||||||||||
C—SCPS | 16 | 4 | 5 | 6 | 16.6 | 6.5 | 16.6 | 7.2 | 3 | 5.3 | M2.6 | 1.0 | ||||||||||||||
21 | 4 | 5 | 6 | 8 | 21 | 9.5 | 16.7 | 7 | 3.5 | 7 | M2.6 | 1.2 | ||||||||||||||
28 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 28 | 12 | 21.5 | 9 | 4 | 9.5 | M3 | 1.7 | ||||||||||||||
34 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 34 | 15 | 23.3 | 9.8 | 5 | 12 | M3 | 1.7 | |||||||||||
46 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 46 | 22 | 29.8 | 12.6 | 6 | 16.5 | M4 | 4.1 | |||||||||
55 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 54.5 | 26 | 37.2 | 16 | 7 | 20.5 | M5 | 8.2 |
รหัสสินค้า | แรงบิดที่รับได้ (N·m) | การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่ยอมรับได้ (°) | ค่าความแข็งแรง ทนต่อแรงบิด สแตติก (N·m/rad) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (r/min) | โมเมนต์ความเฉื่อย (kg·m2) | แอมพลิจูดตามแนวแกนที่อนุญาต (มม.) | ค่าสัมประสิทธิ์การชดเชย | น้ำหนัก (กรัม) | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||||||||
C—SCPS | 16 | 0.5 | 1.0 | 1000 | 10000 | 3.16 × 10—7 | ±0.10 | 1.5 | 8 |
21 | 1.0 | 1700 | 7.90 × 10—7 | 12 | |||||
28 | 1.5 | 1.2 | 6000 | 3.24 × 10—6 | 30 | ||||
34 | 4.0 | 1.5 | 8000 | 7.60 × 10—6 | 45 | ||||
46 | 10.0 | 20000 | 3.23 × 10—5 | ±0.15 | 105 | ||||
55 | 25.0 | 33000 | 8.19 × 10—5 | 180 |
รหัสสินค้า | d1, d2 | |||||||||||||||||
รุ่น | ลำดับที่ | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
C—SCPS | 16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
21 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
28 | — | — | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
34 | — | — | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
46 | — | — | — | — | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | |
55 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d) (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d) (Ø) | O.D. (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 12 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 14 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 15 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 16 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 17 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 19 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 20 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 22 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 24 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 25 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 14 | 14 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 14 | 15 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 14 | 16 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 14 | 17 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 14 | 19 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 14 | 20 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 14 | 22 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 14 | 24 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 14 | 25 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 15 | 15 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 15 | 16 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 15 | 17 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 15 | 19 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 15 | 20 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 15 | 22 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 15 | 24 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 15 | 25 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 16 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 17 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 19 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 20 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 22 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 24 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 25 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 17 | 17 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 17 | 19 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 17 | 20 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 17 | 22 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 17 | 24 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 17 | 25 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 19 | 19 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 19 | 20 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 19 | 22 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 19 | 24 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 19 | 25 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 20 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 22 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 24 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 25 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 22 | 22 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 22 | 24 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 22 | 25 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 24 | 24 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 24 | 25 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 | |
฿ 2,133.35 | ECONOMY COUPLING QCZZ | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 25 | 25 | 54.5 | 37.2 | 20.01 ถึง 50.00 | 25 | 1.5 | 0.15 | 8.19 × 10-5 |
กำลังโหลด …
ชื่อ Series | แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 10000 | วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส |
เดี่ยว / เตียงคู่ | เดี่ยว | รูปทรง รูเพลา | รูมาตรฐาน | วิธีการขัน เพลา ให้แน่น | โบลท์ยึด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง