(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเลื่อนชนิดรองรับโหลดหนักซึ่งราคาถูกที่สุดในผลิตภัณฑ์ MISUMI !! ดังนั้นจึงจะมีค่าใช้จ่ายแค่ไม่มากถึงแม้ว่าจะสั่งเป็นจำนวนมากก็ตาม
รุ่น | ตัวผลิตภัณฑ์ | ล้อ | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ||
[M] วัสดุ | [S] การเคลือบผิว | [M] วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ล้อ | |
C-CTJK | SPCC | ชุบสังกะสี | ไนล่อน (สีขาว) | ไม่มี | รวมกับ |
Part Number(Type ∙ D) | - | วัสดุล้อ |
C-CTJJ100 | - | N |
Part Number | Wheel วัสดุ | H | โหลดน้ำหนักที่ยอมใด้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
ประเภท | D | ||||
C-CTJK | 100 | N (ไนล่อน) | 135 | 2500 | 897 |
125 | 159 | 3000 | 1080 | ||
150 | 185 | 4000 | 1520 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CTJK100-N |
C-CTJK125-N |
C-CTJK150-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 494.00 ฿ 283.16 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 135 | 100 | ||
฿ 494.00 ฿ 198.59 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 159 | 125 | ||
฿ 494.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 185 | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แบบอยู่กับที่ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 220.01 to 320.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 250 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน (ทั่วไป) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) | 68 | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น(มิลลิเมตร) | 58 | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 97 |
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 86 | ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 43 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | รวมกับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง