1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง Oldham ชนิดแคลมป์

คัปปลิ้ง Oldham ชนิดแคลมป์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 341.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

· รุ่น GCOC/GCOCRK/GCOCWK เป็น Oldham Couplings.
· โอลแฮมคัปปลิ้งหรือยอยประกอบด้วยตัวยึดจับเพลา 2 ชิ้นและที่กั้นระยะ1 ชิ้น
· วัสดุที่ใช้ทำตัวยึดจับเพลา2ชิ้น ได้แก่ อลูมิเนียมอัลลอยและมีการชุบผิว
· วัสดุของที่กั้นระยะคือ Polyacetal.
· วิธีการยึดแกนเพลา: ใช้แคลมป์และสกรูตัวหนอน
· วัสดุของแบบแคลมป์เป็นเหล็ก SCM435 ผ่านการเคลือบออกไซด์เพิ่มชั้นฟิลม์เคลือบผิว
· ขนาดของ Oldham Couplingชนิดนี้คือ : 16 ถึง 32
· ช่วงค่าของการเยื้องศูนย์เชิงมุมที่สามารถยอมรับได้ 3 องศา
· ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -20 ถึง 80 องศาเซลเซียส
· ช่วงความเร็วของการหมุนสูงสุด: 4001 ~ 10000 (รอบต่อนาที)

ภาพรวมสินค้าข้อต่อเพลา

สรุปข้อต่อเพลา ■
คุณสมบัติ: คุณภาพและประสิทธิภาพเหมือนกับสินค้ารุ่นก่อนหน้า จึงช่วยประหยัดต้นทุนได้ สามารถใช้แทนที่ CPOC และ CPO ได้

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ข้อต่อเพลา

คุณภาพและประสิทธิภาพข้อต่อเพลาเหมือนกับสินค้ารุ่นก่อนหน้า จึงช่วยประหยัดต้นทุนได้ สามารถใช้แทนที่ CPOC และ CPO ได้

Drawing ระบุขนาดข้อต่อเพลา

Drawing สินค้า (หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด (รุ่นอีโคโนมี่) ครอสคัปปลิ้งชนิดแคลมป์
รุ่นวัสดุวัสดุกระบวนการชุบผิวกระบวนการชุบผิวอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริม
รูมาตรฐานd1(ด้านเดียว)d2(ด้านเดียว)d1, d2(สองด้าน)ตัวเครื่องสเปสเซอร์ล็อคโบลท์, แคลมป์สกรูตัวเครื่องล็อคสกรู, แคลมป์สกรู
GCOCGCOCLKGCOCRKGCOCWKอะลูมิเนียมโพลิอะซิทัลSCM435ชุบอลูมิเนียมฟิล์มป้องกันเฟอร์ริกออกไซด์ล็อคโบลท์
GCOGCOLKGCORKGCOWKแคลมป์สกรู

ตารางรายละเอียดจำเพาะข้อต่อเพลา
กรุณาสั่งซื้อหลังจากเลือกรหัสสินค้าและพารามิเตอร์ตามขั้นตอนการเลือก ตารางรายละเอียดจำเพาะ ถึง ตารางรายละเอียดจำเพาะ.
รหัสสินค้า (รหัสสินค้าชนิด·ชนิด DD)d1d1d2d2
GCOC2068
 
รหัสสินค้าd1 d1, d2d2 การเลือก (แต่ d1≤d2)d3LtFAแคลมป์สกรู·ล็อคโบลท์
ประเภทประเภทDDMแรงบิดขันแน่น
(N·m)
GCOC·GCOCRK
GCOCLK·GCOCWK
16  * 5* 6      72912.5435M2.51
20   * 6* 6.358    9331456.5
25    * 6.35810   113916.563.89M31.5
32     81011121414.5451974.511M42.5
GCO·GCORK
GCOLK·GCOWK
16* 3* 4* 5* 6* 6.35     718743.5M30.7
20 * 4* 5* 6* 6.358    923954.5M41.7
25  * 5* 6* 6.35810   11281165.5M54
32     810 121414.5331376.5M67
d1 และ d2 สินค้าที่มีเครื่องหมาย * จะไม่มีร่องลิ่มd1 และ d2สินค้าที่มีเครื่องหมาย * จะไม่มีร่องลิ่ม
■ ค่าคุณสมบัติข้อต่อเพลา
รหัสสินค้าแรงบิดที่รับได้
(N·m)
การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่ยอมรับได้
(°)
การวางแนวเยื้องศูนย์แนวขวางที่รับได้
(มม.)
ความเร็วการหมุนสูงสุด
(r/pm)
โมเมนต์ความเฉื่อย
(กก.·ม.3)
น้ำหนัก
(กรัม)
รุ่นD
GCOC·GCOCRK
GCOCLK·GCOCWK
160.731.0100004.4 × 10711
201.21.51.2 × 10620
252.02.03.3 × 10637
324.52.51.4 × 10670
GCO·GCORK
GCOLK·GCOWK
160.731.0100002.2 × 1076
201.21.56.9 × 10713
252.02.02.1 × 10623
324.52.56.5 × 10645
โมเมนต์ความเฉื่อยและน้ำหนักเป็นค่าที่เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาสูงสุดโมเมนต์ความเฉื่อยและน้ำหนักเป็นค่าที่เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาสูงสุด
อุณหภูมิใช้งาน: -20 °C ถึง 80 °Cอุณหภูมิใช้งาน: -20 °C ถึง 80 °C
เพื่อให้ได้การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่มีช่วงค่าที่ยอมรับได้มากขึ้นเพื่อให้ได้การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่มีช่วงค่าที่ยอมรับได้มากขึ้น สินค้านี้จึงออกแบบเฉพาะโดย MISUMI สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูรูปทรงของส่วนที่ยื่นออกของสเปสเซอร์ GCOCS

ตัวอย่างการใช้งานข้อต่อเพลา

ภาพรวม·คุณสมบัติข้อต่อเพลา
ตัวอย่างการใช้งาน (รุ่นอีโคโนมี่) ครอสคัปปลิ้งชนิดแคลมป์

ข้อควรระวังการใช้ข้อต่อเพลา

■ ข้อควรระวังในการใช้งานข้อต่อเพลา
ข้อควรระวัง (รุ่นอีโคโนมี่) ครอสคัปปลิ้งชนิดแคลมป์

วิธีการใช้งานข้อต่อเพลา

● วิธีการใช้งานข้อต่อเพลา
วิธีการใช้งาน (รุ่นอีโคโนมี่) ครอสคัปปลิ้งชนิดแคลมป์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GCOC16-5-5
GCOC20-6-6.35
GCOC32-14-14
GCOCRK20-6-8
GCOCRK32-8-14
GCOCRK32-10-14
GCOCWK32-10-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d)
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือ d)
(Ø)
O.D.
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
รูปทรง รูเพลา

฿ 341.00

ECONOMY COUPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5516290.05 ถึง 1.000.710.41 ถึง 1.04.4 × 10-7รูมาตรฐาน

฿ 364.00

ECONOMY COUPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 66.3520331.01 ถึง 3.001.21.51.1 ถึง 3.01.2 × 10-6รูมาตรฐาน

฿ 506.00

ECONOMY COUPLINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 141432453.01 ถึง 5.004.52.51.1 ถึง 3.01.4 × 10-6รูมาตรฐาน

฿ 773.50

ECONOMY COUPLNGS GCOC 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6820331.01 ถึง 3.001.21.51.1 ถึง 3.01.2 × 10-6รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d2)

฿ 1,037.40

ECONOMY COUPLNGS GCOC 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 81432453.01 ถึง 5.004.52.51.1 ถึง 3.01.4 × 10-6รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d2)

฿ 1,037.40

ECONOMY COUPLNGS GCOC 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101432453.01 ถึง 5.004.52.51.1 ถึง 3.01.4 × 10-6รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d2)

฿ 1,128.40

ECONOMY COUPLNGS GCOC 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101232453.01 ถึง 5.004.52.51.1 ถึง 3.01.4 × 10-6รูคว้านร่องลิ่ม (ด้าน d1/d2)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ Series โอลแฮม (Oldham) การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ ชนิด แรงบิด สูง
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 3 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 10000
วัสดุ บัฟเฟอร์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) อุณหภูมิใช้งาน(°ค) -20:: 80 วิธีการขัน เพลา ให้แน่น โบลท์ยึด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: คัปปลิ้งคืออะไร?
ตอบ: คัปปลิ้งเป็นชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างตัวชิ้นส่วนที่มีการหมุนทั้งสองตัว (เพลามอเตอร์, บอลสกรู ฯลฯ) และมีหน้าที่ส่งกำลังแรงบิด ช่วยลดการปรับตั้งขณะประกอบโดยการยับยั้งการเบี่ยงเบนของแกน (การเยื้องศูนย์แนวขนาน การเยื้องศูนย์เชิงมุม และแอมพลิจูดตามแนวแกน) ระหว่างตัวชิ้นส่วนที่มีการหมุน และในกรณีที่เกิดการโอเวอร์โหลด คัปปลิ้งจะถูกทำลายลงและปลดการเชื่อมต่อของตัวชิ้นส่วนที่มีการหมุนออกจากกันเพื่อช่วยป้องกันอุปกรณ์ทั้งชิ้นและส่วนผลิตกำลังที่มีราคาแพง
คำถาม: คัปปลิ้งจากมิซูมิมีกี่ประเภท?
ตอบ: มีชนิดให้เลือกตั้งแต่ ชนิดดิสก์ ชนิดร่อง ชนิดกากบาท ชนิดกรงเล็บ ชนิดปากระฆัง ชนิดแข็ง และชนิดข้ออ่อน
คำถาม: จะเลือกคัปปลิ้งตามมอเตอร์ได้อย่างไรบ้าง?
ตอบ: แนะนำให้ใช้ชนิดดิสก์สำหรับเซอร์โวมอเตอร์ ใช้ชนิดร่องสำหรับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ และใช้ชนิดกากบาทสำหรับมอเตอร์แบบยูนิเวอร์ซอล
คำถาม: มีวิธีการเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขการทำงานอย่างไร?
ตอบ: กรุณาดูคำอธิบายเฉพาะในการใช้งาน

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด