1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งแบบทะลุ
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
    ฿ 1,023.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งชนิดทะลุนี้ช่วยให้วางตำแหน่งท่อได้อย่างยืดหยุ่น [วัสดุ]·SUS304

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TNKT6-1
TNKT6-2
TNKT8-2SALE
TNKT10-3
TNKT12-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ สายยาง OD
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 1,023.75

VACUUM COMPONENTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061

฿ 1,023.75

VACUUM COMPONENTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1062

฿ 1,183.00

฿ 502.66

VACUUM COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1082

฿ 1,524.25

VACUUM COMPONENTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10103

฿ 2,047.50

VACUUM COMPONENTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10123

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง