1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ฟิตติ้งอะแดปเตอร์อนามัย/หน้าแปลน x แผ่นเกลียว (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,642.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อฟิตติ้ง แปลงสุขาภิบาล ชนิดหน้า หน้าแปลน × สกรู กรู [วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง]SUS304

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SNZFY1S-20A
SNZFY1S-25A
SNZFY1.5S-32A
SNZFY1.5S-40A
SNZFY2S-40A
SNZFY2S-50A
SNZFY2.5S-50A
SNZFY2.5S-65A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว ขนาดเกลียว
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (d1)
(Ø)
ขนาดเกลียว OD 2

฿ 5,642.00

SANITARY FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 101.0S ถึง 2.0S1.0S2320A

฿ 5,869.50

SANITARY FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 101.0S ถึง 2.0S1.0S2325A

฿ 5,960.50

SANITARY FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 101.0S ถึง 2.0S1.5S35.732A

฿ 5,960.50

SANITARY FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 101.0S ถึง 2.0S1.5S35.740A

฿ 6,188.00

SANITARY FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 101.0S ถึง 2.0S2.0S47.840A

฿ 6,415.50

SANITARY FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 101.0S ถึง 2.0S2.0S47.850A

฿ 7,826.00

SANITARY FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 102.5S ถึง 4.5S2.5S59.550A

฿ 8,372.00

SANITARY FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 102.5S ถึง 4.5S2.5S59.565A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง อะแดปเตอร์แปลง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) ข้อต่อยูเนี่ยน เกลียว ISO, เกลียว
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) หน้าแปลน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS304 เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับศูนย์กลาง
การขัดผิว เฉพาะ พื้นผิว ด้านใน งานลับคม/งานเจียรไน