1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ตัวกรองลม · สามารถกรองฝุ่นละอองออกจากลมได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSAF8A-0.3
MSAF8A-5
MSAF8A-S-40
MSAF10A-0.01
MSAF10A-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องวัดระดับน้ำ กรอง ขนาดเกลียว สกรู สำหรับท่อประปา rc (PT) ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ขนาดเกลียว (จำนวน) มวล
(ก.)

฿ 2,252.25

FILTERS FOR AIR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[0.3 ไมโครมิเตอร์] 0.3 ไมโครมิเตอร์1/40.05~ 1.08A270

฿ 955.50

FILTERS FOR AIR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[5μm] 5μm1/40.05~ 1.08A270

฿ 910.00

FILTERS FOR AIR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1040μm1/40~ 1.08A-S140

฿ 2,370.55

FILTERS FOR AIR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[0.01μm] 0.01μm3/80.05~ 1.010A250

฿ 955.50

FILTERS FOR AIR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[5μm] 5μm3/80.05~ 1.010A270

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งคุณภาพทั่วไป ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc (R)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ก๊อกระบายออก อุปกรณ์ระบายน้ำ / อัตโนมัติ วัสดุ ชาม PC
ชามยาม ที่รวมอยู่ วิธีเชื่อมต่อ ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ทิศทางการไหล การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)
ความจุการเก็บเดรน(cm³) 25 ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) 5 to 60