1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งวาล์วขนาดเล็ก - ชนิดชุดแอคชูเอเตอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สวิตชิ่งวาล์วขนาดเล็ก - ชนิดชุดแอคชูเอเตอร์
  • สวิตชิ่งวาล์วขนาดเล็ก - ชนิดชุดแอคชูเอเตอร์
  • สวิตชิ่งวาล์วขนาดเล็ก - ชนิดชุดแอคชูเอเตอร์
  • สวิตชิ่งวาล์วขนาดเล็ก - ชนิดชุดแอคชูเอเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,314.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· กระบอกลม ฯลฯ สามารถเปลี่ยนได้หลายวิธี

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSHBM3-A
MSHBM3-B
MSHBM3-F
MSHBM3-R
MSHBM4-A
MSHBM4-B
MSHBM4-F
MSHBM4-R
MSHRM3-A
MSHRM3-B
MSHRM3-F
MSHRM3-R
MSHRM4-A
MSHRM4-B
MSHRM4-F
MSHRM4-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพอร์ต การสลับการทำงาน ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู (IN, OUT) พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์

฿ 1,970.15

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103ชนิดมีไฟแสดงสถานะRcRC1 / 84.5[ด้าน] ด้าน-A (ชนิดควบคุมด้วยแรงลม)

฿ 1,810.90

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103พลั้งเจอร์RcRC1 / 84.5[ด้าน] ด้านลูกB (ชนิดบอล)

฿ 1,788.15

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103[สวิตช์กด] ประเภทปุ่มRcRC1 / 84.5[ด้าน] ด้าน-ชนิดควบคุมด้วยมือ

฿ 1,879.15

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103พลั้งเจอร์RcRC1 / 84.5[ด้าน] ด้านลูกกลิ้งR (ชนิดโรลเลอร์)

฿ 2,147.60

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105ชนิดมีไฟแสดงสถานะRcRC1 / 85.5[ด้าน] ด้าน-A (ชนิดควบคุมด้วยแรงลม)

฿ 1,988.35

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105พลั้งเจอร์RcRC1 / 85.5[ด้าน] ด้านลูกB (ชนิดบอล)

฿ 1,965.60

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105[สวิตช์กด] ประเภทปุ่มRcRC1 / 85.5[ด้าน] ด้าน-ชนิดควบคุมด้วยมือ

฿ 2,056.60

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105พลั้งเจอร์RcRC1 / 85.5[ด้าน] ด้านลูกกลิ้งR (ชนิดโรลเลอร์)

฿ 1,496.95

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103ชนิดมีไฟแสดงสถานะMM51.8[ด้านล่าง] ด้านล่าง-A (ชนิดควบคุมด้วยแรงลม)

฿ 1,337.70

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103พลั้งเจอร์MM51.8[ด้านล่าง] ด้านล่างลูกB (ชนิดบอล)

฿ 1,314.95

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103[สวิตช์กด] ประเภทปุ่มMM51.8[ด้านล่าง] ด้านล่าง-ชนิดควบคุมด้วยมือ

฿ 1,405.95

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103พลั้งเจอร์MM51.8[ด้านล่าง] ด้านล่างลูกกลิ้งR (ชนิดโรลเลอร์)

฿ 1,628.90

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105ชนิดมีไฟแสดงสถานะMM51.9[ด้าน] ด้าน-A (ชนิดควบคุมด้วยแรงลม)

฿ 1,469.65

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105พลั้งเจอร์MM51.9[ด้านล่าง] ด้านล่างลูกB (ชนิดบอล)

฿ 1,446.90

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105[สวิตช์กด] ประเภทปุ่มMM51.9[ด้านล่าง] ด้านล่าง-ชนิดควบคุมด้วยมือ

฿ 1,537.90

HAND OPERATED AIR VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105พลั้งเจอร์MM51.9[ด้านล่าง] ด้านล่างลูกกลิ้งR (ชนิดโรลเลอร์)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บล็อค ประเภทแนวตั้ง จำนวนตำแหน่ง 2 ประเภทและทิศทางของท่อประปา พื้นผิว ด้านข้างโดยตรง
การรักษาสถานะการทำงาน กลับ สปริง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้