1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สปริงดึง/ โหลดหนัก (รหัสสินค้า)

TENSION SPRING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]สามารถเลือก วัสดุ ได้จาก SWP-A และ SUS304-WPB

 
รุ่น[ M ] วัสดุ
AW_
BWT
SWP-A
AUT
BUT
SUS304-WPB

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number
AWT10-50

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BUT6-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
ตะขอ มุม ตรงข้าม โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F
(มิลลิเมตร)
ความยาวขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความตึงเริ่มต้น
(N)
ค่าคงตัวสปริงมาตรฐาน
(N / mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(Ø)
ความโก่งสูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 71.52

TENSION SPRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขดลวด สเตนเลส30.01 to 60.0090°33.1536.93068.63.5316.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BUT6-30 ในชุด สปริงดึง/ โหลดหนัก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AUT10-40
AUT10-45
AUT10-50
BUT6-35
BUT6-40
BUT8-25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
ตะขอ มุม ตรงข้าม โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความยาวของสปริงที่ใช้ L+F
(มิลลิเมตร)
ความยาวขณะไม่มีโหลด L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความตึงเริ่มต้น
(N)
ค่าคงตัวสปริงมาตรฐาน
(N / mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(Ø)
ความโก่งสูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 83.44

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขดลวด สเตนเลส60.01 to 110.00180 ° (มาตรฐาน)77.4748.4401020.596.771.68.4

฿ 95.36

1 ชิ้น 3 วัน 10ขดลวด สเตนเลส60.01 to 110.00180 ° (มาตรฐาน)77.4755451020.595.691.610

฿ 95.36

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขดลวด สเตนเลส60.01 to 110.00180 ° (มาตรฐาน)77.4761.6501020.594.91.611.6

฿ 71.52

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขดลวด สเตนเลส30.01 to 60.0090°33.1543.33568.62.9418.3

฿ 71.52

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ขดลวด สเตนเลส30.01 to 60.0090°33.15504068.62.45110

฿ 71.52

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขดลวด สเตนเลส30.01 to 60.0090°41.1930.32589.815.881.25.3

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้