1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกเรซิ่น - มีไกด์ - ไนล่อน POM/MC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมที่ยึด จึงสามารถใช้เพื่อยึดแหวนตัวในของตลับลูกปืนได้


-] ลบมุม: C0.5 หรือน้อยกว่า
 
ชนิด[M] วัสดุสี
CLJGJโพลิอะซีทัลสีขาว
CLJGMMC ไนล่อน
เกรดมาตรฐาน
สีน้ำเงิน
- ] คุณสมบัติ วัสดุ >> หน้า 141
 

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าVL
CLJGJ15820
รหัสสินค้าVL
เพิ่มขึ้น 0.5 มม
D1Tราคาต่อหน่วย
ชนิดDCLJGJCLJGM
L2 to 10L10.5 to 20L20.5 to 30L30.5 to 40L40.5 to 50L2 to 10L10.5 to 20L20.5 to 30L30.5 to 40L40.5 to 50
CLJGJ
CLJGM
832 to 3051      
46
1035      
47
58
1247      
58
69
1445 to 4071.5        
58
69
811
1558        
69
811
1013
1658        
69
811
1013
20610 to 5092          
811
1013
1216
25811          
1013
1216
1521
1622
301013          
1216
1521
1622
2025

การปรับแต่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CLJGJ8-[3,​4]-[2-30/0.5]
CLJGJ10-[3,​4,​5]-[2-30/0.5]
CLJGJ12-[4,​5,​6]-[2-30/0.5]
CLJGJ14-[4,​5,​6,​8]-[5-40/0.5]
CLJGJ15-[5,​6,​8,​10]-[5-40/0.5]
CLJGJ16-[5,​6,​8,​10]-[5-40/0.5]
CLJGJ20-[6,​8,​10,​12]-[10-50/0.5]
CLJGJ25-[8,​10,​12,​15,​16]-[10-50/0.5]
CLJGJ30-[10,​12,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
CLJGM8-[3,​4]-[2-30/0.5]
CLJGM10-[3,​4,​5]-[2-30/0.5]
CLJGM12-[4,​5,​6]-[2-30/0.5]
CLJGM14-[4,​5,​6,​8]-[5-40/0.5]
CLJGM15-[5,​6,​8,​10]-[5-40/0.5]
CLJGM16-[5,​6,​8,​10]-[5-40/0.5]
CLJGM20-[6,​8,​10,​12]-[10-50/0.5]
CLJGM25-[8,​10,​12,​15,​16]-[10-50/0.5]
CLJGM30-[10,​12,​15,​16,​20]-[10-50/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ความหนา / ความยาว วัสดุ รายละเอียด วัสดุ

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 1083 ~ 42 ~ 30โพลิอะซีทัล (Polyacetal)โพลีอะซีทัล

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10103 ~ 52 ~ 30โพลิอะซีทัล (Polyacetal)โพลีอะซีทัล

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10124 ~ 62 ~ 30โพลิอะซีทัล (Polyacetal)โพลีอะซีทัล

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10144 ~ 85 ~ 40โพลิอะซีทัล (Polyacetal)โพลีอะซีทัล

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10155 ~ 105 ~ 40โพลิอะซีทัล (Polyacetal)โพลีอะซีทัล

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10165 ~ 105 ~ 40โพลิอะซีทัล (Polyacetal)โพลีอะซีทัล

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10206 ~ 1210 ~ 50โพลิอะซีทัล (Polyacetal)โพลีอะซีทัล

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10258 ~ 1610 ~ 50โพลิอะซีทัล (Polyacetal)โพลีอะซีทัล

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 103010 ~ 2010 ~ 50โพลิอะซีทัล (Polyacetal)โพลีอะซีทัล

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 1083 ~ 42 ~ 30MC ไนล่อนMC ไนล่อน

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10103 ~ 52 ~ 30MC ไนล่อนMC ไนล่อน

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10124 ~ 62 ~ 30MC ไนล่อนMC ไนล่อน

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10144 ~ 85 ~ 40MC ไนล่อนMC ไนล่อน

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10155 ~ 105 ~ 40MC ไนล่อนMC ไนล่อน

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10165 ~ 105 ~ 40MC ไนล่อนMC ไนล่อน

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10206 ~ 1210 ~ 50MC ไนล่อนMC ไนล่อน

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10258 ~ 1610 ~ 50MC ไนล่อนMC ไนล่อน

-

COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 103010 ~ 2010 ~ 50MC ไนล่อนMC ไนล่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง พร้อม ไกด์ ประเภทของรู รูทะลุ วิธีการเลือก มิติ ชนิดตั้งค่าขนาดได้
ขายประเภท จำหน่ายแยกต่างหาก

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้