1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนพิมพ์ยางซิลิคอน / ยูรีเทน - ส่วนโค้งเกลียว (รหัสสินค้า)

BALL BEARING

ตลับลูกปืนพิมพ์ยางซิลิคอน / ยูรีเทน - ส่วนโค้งเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 278.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 12 และ 65
● ขนาดเกลียว : M3, M4, M6 และ M10
● วัสดุ
- เรซิน : ยูรีเทนชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต, ยางซิลิโคน และ ยูรีเทน(ทั่วไป)
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2) และ สแตนเลส (เทียบเท่า SUS440C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UMBGRH8-28 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุตลับลูกปืน วัสดุพื้นผิว ชนิดการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
สกรู ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(N)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)
ความแข็ง สี

฿ 523.69

฿ 211.88

BALL BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SUJ2[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)[สกรู] เกลียว มาตรฐาน2876820.1 to 50.042Shore A70สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท วงแหวนนอก ประเภท R ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) รูปทรงหัวเกลียว รูหกเหลี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UMBGRH8-28 ในชุด ตลับลูกปืนพิมพ์ยางซิลิคอน / ยูรีเทน - ส่วนโค้งเกลียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SUMBRH15-45
SUMBRH20-45
SUMBRH20-55
UMBGRH8-30
UMBGWRH10-30
UMBGWRH10-40
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุตลับลูกปืน วัสดุพื้นผิว ชนิดการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
สกรู ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(N)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)
ความแข็ง สี

฿ 732.38

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[เหล็กกล้า] SUJ2ยางซิลิกอน[สกรู] เกลียว มาตรฐาน45151015100.1 to 200.0103Shore A70สีเทาอ่อน

฿ 866.25

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[เหล็กกล้า] SUJ2ยางซิลิกอน[สกรู] เกลียว มาตรฐาน45121020100.1 to 200.0103Shore A70สีเทาอ่อน

฿ 811.13

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[เหล็กกล้า] SUJ2ยางซิลิกอน[สกรู] เกลียว มาตรฐาน55181020100.1 to 200.0147Shore A70สีเทาอ่อน

฿ 661.50

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10[เหล็กกล้า] SUJ2[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)[สกรู] เกลียว มาตรฐาน30116850.1 to 100.081Shore A70สีดำ

฿ 479.59

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10[เหล็กกล้า] SUJ2[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)[สกรู] เกลียว มาตรฐาน301161050.1 to 100.094Shore A70สีขาว

฿ 493.38

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10[เหล็กกล้า] SUJ2[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)[สกรู] เกลียว มาตรฐาน4011610100.1 to 200.0136Shore A70สีขาว

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้