(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 12 และ 65
● ขนาดเกลียว : M3, M4, M6 และ M10
● วัสดุ
- เรซิน : ยูรีเทนชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต, ยางซิลิโคน และ ยูรีเทน(ทั่วไป)
- ตลับลูกปืน :เหล็ก (SUJ2) และ สแตนเลส (เทียบเท่า SUS440C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
UMBRH15-40 |
UMBRT15-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุตลับลูกปืน | วัสดุพื้นผิว | ชนิดการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | สกรู ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ความแข็ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 531.57 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | [สกรู] เกลียว มาตรฐาน | 40 | 12 | 10 | 15 | 200.1 to 300.0 | 274 | Shore A90 | สีดำ | |
฿ 531.57 ฿ 310.49 | BALL BEARING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | [สกรู] เกลียว ยาว | 40 | 12 | 10 | 15 | 200.1 to 300.0 | 274 | Shore A90 | สีดำ |
กำลังโหลด …
ประเภท วงแหวนนอก | ประเภท R | ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง) | รูปทรงหัวเกลียว | รูหกเหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง