1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตโมดูลนิวเมติกส์ (แนวตั้ง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มีกระบอกลมและฐาน
  • ไม่มีกระบอกลมและฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน่วย โมดูล อากาศที่ไม่จำเป็นต้องมี การออกแบบ ขั้นพื้นฐาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป การตัด และการกด!

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MAT25CB-[30,​50]-[120,​150,​200]-[120-250/10]
MAT25CBS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT25CN-[30,​50]-[120,​150,​200]-[120-250/10]
MAT25CNS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT25NB-[30,​50]-[120,​150,​200]-[120-250/10]
MAT25NBS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT25NN-[30,​50]-[120,​150,​200]-[120-300/10]
MAT25NNS-[30,​50]-120-[120-250/10]
MAT32CB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT32CN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT32NB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT32NN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40CB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40CN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40NB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT40NN-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT50CB-[30,​50]-[150,​200]-[120-300/10]
MAT50CN-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT50NB-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT50NN-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT63CB-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT63CN-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT63NB-[30,​50]-200-[120-300/10]
MAT63NN-[30,​50]-200-[120-300/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก (ช่วง)
(N)
L
(มิลลิเมตร)
กระบอกสูบ ฐานรอง/แผ่นรอง เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ รู
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง เพลาเชิงเส้น
(Ø)
พิทช์ สไลเดอร์ [P]
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [S]
(มิลลิเมตร)

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 50.1 ถึง 100120 ~ 250C (มี)B (มี)2520120 ~ 20030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 50.1 ถึง 100120 ~ 250C (มี)B (มี)251612030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 50.1 ถึง 100120 ~ 250C (มี)N (ไม่มี)2520120 ~ 20030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 50.1 ถึง 100120 ~ 250C (มี)N (ไม่มี)251612030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 50.1 ถึง 100120 ~ 250N (ไม่มี)B (มี)2520120 ~ 20030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 50.1 ถึง 100120 ~ 250N (ไม่มี)B (มี)251612030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 50.1 ถึง 100120 ~ 300N (ไม่มี)N (ไม่มี)2520120 ~ 20030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 50.1 ถึง 100120 ~ 250N (ไม่มี)N (ไม่มี)251612030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300C (มี)B (มี)3225150 ~ 20030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300C (มี)N (ไม่มี)3225150 ~ 20030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 20 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300N (ไม่มี)B (มี)3225150 ~ 20030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300N (ไม่มี)N (ไม่มี)3225150 ~ 20030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 20 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300C (มี)B (มี)4025150 ~ 20030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300C (มี)N (ไม่มี)4025150 ~ 20030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300N (ไม่มี)B (มี)4025150 ~ 20030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 20 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300N (ไม่มี)N (ไม่มี)4025150 ~ 20030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300C (มี)B (มี)5025150 ~ 20030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300C (มี)N (ไม่มี)502520030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300N (ไม่มี)B (มี)502520030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300N (ไม่มี)N (ไม่มี)502520030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300C (มี)B (มี)632520030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300C (มี)N (ไม่มี)632520030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300N (ไม่มี)B (มี)632520030 ~ 50

-

AIRMODULE UNITE 1 ชิ้น 15 วัน 100.1 ถึง120 ~ 300N (ไม่มี)N (ไม่มี)632520030 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร ความดันลม ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 60 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 130
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน A6063 กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ล้างอะโนไดซ์

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้