1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

นัทสั้นชนิดใส่ก่อนประกอบ สำหรับอลูมิเนียมเฟรม - สำหรับ 6 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 8 มม.)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • นัทสั้นชนิดใส่ก่อนประกอบ สำหรับอลูมิเนียมเฟรม - สำหรับ 6 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 8 มม.)
  • นัทสั้นชนิดใส่ก่อนประกอบ สำหรับอลูมิเนียมเฟรม - สำหรับ 6 Series (รุ่นความกว้างร่องขนาด 8 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถติดตั้งได้อย่างประหยัดพื้นที่ เทียบกับนัทชนิดใส่หลังประกอบ HNTAP แล้ว จะมีความยาวรวมสั้นกว่า ทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้ติดเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ขนาดเล็กต่างๆ ได้หลากหลาย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HNTJ6-4
HNTJ6-5
HNTJ6-6
PACK-HNTJ6-4
PACK-HNTJ6-5
PACK-HNTJ6-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ขายประเภท

฿ 13.71

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M4จำหน่ายแยกต่างหาก

฿ 13.71

NUTS FOR ALUMINUM FRAMES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M5จำหน่ายแยกต่างหาก

฿ 13.71

NUTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M6จำหน่ายแยกต่างหาก

฿ 816.67

NUTS FOR ALUMINUM FRAME 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M4แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น

฿ 1,061.67

NUTSFORALUMINUMFRAME 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -M5แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น

฿ 1,061.67

NUTSFORALUMINUMFRAME 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10M6แบบแพ็คจำนวนหลายชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น็อต สำหรับประกอบชิ้นส่วนล่วงหน้า Series MISUMI 6 ซีรีส์ ฟังก์ชั่น น็อต สั้น
วัสดุ เหล็กกล้า ล็อค ไม่มี วัสดุ เทียบเท่า S10C
กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนต์โครเมต ชนิด HFS

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้