แผ่นโลหะฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 5 (สล็อตกว้าง 6 มม.) - รูปทรงสามเหลี่ยม

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สามารถใช้เป็นเหล็กเสริมสำหรับยึด เฟรม ได้ ชนิดแผ่นเพลท แผ่น ใช้สำหรับจุดที่จำเป็น เช่น เมื่อจำเป็นต้องเสริมแรงสำหรับการยึดชิ้นส่วน (การยึด เหล็กยึด ยึด การยึด สลักเกลียว การยึด ข้อต่อ)
Drawing ระบุขนาดของฉากยึดโลหะ
HPTCUL5
SHPTCUL5
SHPTCUL5
HPTUL5
SHPTUL5
SHPTUL5
HPTWUL5
SHPTWUL5
SHPTWUL5

| ประเภท | [M]วัสดุ | [S] การบำบัดพื้นผิว |
| HPTCUL | SPHC | โครเมตไตรวาเลนต์ |
| HPTUL | ||
| HPTWUL | ||
| SHPTCUL | SUS304 | − |
| SHPTUL | ||
| SHPTWUL |
ตารางข้อมูลจำเพาะของฉากยึดโลหะ
| รุ่นฉากยึดโลหะ |
| HPTCUL5 SHPTCUL5 |
・รายการราคาด้านล่าง เป็นปัจจุบันณ เดือนเมษายน 2011
・เพื่อตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่น
・เพื่อตรวจสอบราคาล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลขรุ่น
| รุ่นฉากยึดโลหะ | น้ำหนัก (ก.) | T | สลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้ | |||
| สลักเกลียว | จำนวน | น็อต | จำนวน | |||
| HPTCUL5 | 95 | 2.3 | M5-8 | 4 | M5 | 4 |
| SHPTCUL5 | 95 | 2 | 4 | 4 | ||
| HPTUL5 | 380 | 2.3 | 7 | 7 | ||
| SHPTUL5 | 2 | |||||
| HPTWUL5 | 378 | 2.3 | 12 | 12 | ||
| SHPTWUL5 | 2 | |||||
งานเพิ่มเติมของฉากยึดโลหะ
| รุ่น | − | (SET) |
| HPTSS5 | − | SET |
| การปรับเปลี่ยนฉากยึดโลหะ | รหัส | ข้อกำหนด | รุ่น | ||||||||||||||||||||||||||
| ชุดสลักเกลียวและน็อต ที่ใช้ได้ | SET SEP (น็อตสปริงหลังการประกอบ) SEU (น็อตสปริงก่อนการประกอบ) | ชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้สำหรับยึดแต่ละแผ่นเข้ากับกรอบ รวมอยู่ด้วย
| HPTSS5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHPTSS5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPTSSL5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHPTSSL5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPTSD5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHPTSD5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPTLN5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHPTLN5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPTLS5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHPTLS5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPTLD5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPTCUL5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHPTCUL5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPTUL5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHPTUL5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HPTWUL5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SHPTWUL5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]วัสดุฉากยึดโลหะ: เมื่อระบุ -SET สำหรับ SPHC สลักเกลียว CBM จะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดงานเพิ่มเติมของฉากยึดโลหะ
■ ฉากยึดโลหะ, การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็ก (HPTCUL5, HPTUL5, HPTWUL5)
| รุ่นการกลึงเพิ่มเติม | สลักเกลียว | น็อต | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ประเภท | รุ่น | วัสดุ | สต็อปเปอร์ | |
| SET | CBM5-8 | เหล็ก | เข้าแรก ออกแรก | HNTT5-5 | เหล็ก | ไม่มี |
| SEU | CBM5-8 | เหล็ก | เข้าแรก ออกแรก | HNTU5-5 | เหล็ก | ใช่ |
| SEP | CBM5-8 | เหล็ก | ใส่ทีหลัง | HNTP5-5 | เหล็ก | ใช่ |
■ ฉากยึดโลหะ, การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กสแตนเลส (SHPTCUL5, SHPTUL5, SHPTWUL5)
| รุ่นการกลึงเพิ่มเติม | สลักเกลียว | น็อต | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ประเภท | รุ่น | วัสดุ | สต็อปเปอร์ | |
| SET | SCB5-8 | สแตนเลส | เข้าแรก ออกแรก | HNTTSN5-5 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | SCB5-8 | สแตนเลส | เข้าแรก ออกแรก | SHNTU5-5 | สแตนเลส | ใช่ |
| SEP | SCB5-8 | สแตนเลส | ใส่ทีหลัง | SHNTP5-5 | สแตนเลส | ใช่ |
กรอบที่ใช้ได้ของฉากยึดโลหะ
วิธีการใช้ฉากยึดโลหะ
- ฉากยึดโลหะ, แผ่นโลหะใช้เมื่อจำเป็นเมื่อการออกแบบของลูกค้าต้องการเสริมความแข็งแรงของส่วนยึด (การยึดวงเล็บ, การยึดสลักเกลียว, การยึดข้อต่อ)
- ยิ่งมีสลักเกลียวมากเท่าไหร่ แรงยึดก็จะแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น

รายการที่เกี่ยวข้องของฉากยึดโลหะ
■5 ซีรีย์ (ความกว้างร่อง 6mm) ของฉากยึดโลหะ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | กรอบอลูมิเนียม | วงเล็บ | ข้อต่อบอด | ฝากรอบ | ฝาครอบร่อง | น็อต |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย |
|
|
|
|
|
|
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |