(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ :2 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 21, 32 และ 42
● วัสดุ : SUS304
● วัสดุ :
- ตัวเรือน : อลูมิเนียม A6063-T5
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัลแบบชุบน้ำมัน
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน: Nickel Plating
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
รหัสสินค้า |
---|
HHPMGS5 |
HHPMGS5-SST |
HHPMGS6 |
HHPMGS6-SST |
HHPMGS8 |
HHPMGS8-SST |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (W) (มิลลิเมตร) | ชุดสกรูน็อต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 364.00 | DUST-PROOF HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 36 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | |
฿ 470.93 | DUST-PROOF HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 47 | 36 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | |
฿ 400.40 | DUST-PROOF HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 48 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | |
฿ 532.35 | DUST-PROOF HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 47 | 48 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | |
฿ 445.90 | DUST-PROOF HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 62 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | |
฿ 591.50 | DUST-PROOF HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 63 | 62 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A6063 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความต้านทานการกัดกร่อน | วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง สกรู | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มีให้ |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 98 | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบผิวนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง