(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์สำหรับติดตั้งและปรับระดับ ใช้ร่วมกับฐานรอง
รหัสสินค้า |
---|
FJKBA12-80 |
FJKBA12-100 |
FJKBA16-100 |
FJKBA16-120 |
FJKBA20-100 |
FJKBA20-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 404.95 ฿ 213.37 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 80 | ||
฿ 404.95 ฿ 203.85 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 100 | ||
฿ 432.25 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 100 | |
฿ 432.25 ฿ 221.79 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 120 | ||
฿ 509.60 ฿ 239.21 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 100 | ||
฿ 509.60 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 120 |
กำลังโหลด …
สเปค | ปลาย SR แบบมีหัวครอบ | วัสดุ | S45C | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | โบลท์ปรับระดับ | ชนิดสกรู | หยาบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง