1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ/ ล็อคได้สองชั้น (รหัสสินค้า)

CASTERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อ/ ล็อคได้สองชั้น
  • ลูกล้อ/ ล็อคได้สองชั้น
  • ลูกล้อ/ ล็อคได้สองชั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 532.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การหยุด ล้อ และการหยุดการเลี้ยวสามารถทำได้ด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) มีผลช่วยป้องกันไม่ให้ รถเข็น ลื่นไถลไปด้านข้าง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CMTWS100-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว M เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 823.55

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน132สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)60[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)55427058-10028

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 to 80.00 ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ไม่มีให้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CMTWS100-U ในชุด ลูกล้อ/ ล็อคได้สองชั้น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CMTW75-E
CMTW75-R
CMTW75-U
CMTWS75-E
CMTWS75-R
CMTWS75-U
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว M เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 536.90

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน103ไม่มี50อีลาสโตเมอร์55427058-7527

฿ 532.35

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน103ไม่มี60[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)55427058-7527

฿ 600.60

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน103ไม่มี70[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)55427058-7526

฿ 646.10

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน103สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)50อีลาสโตเมอร์55427058-7527

฿ 632.45

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน103สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)60[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)55427058-7527

฿ 700.70

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน103สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)70[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)55427058-7526

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้