(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ - รองรับโหลดเบา -วัสดุของล้อ: โพลีโพรพีลีน
ลูกล้อชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้รองรับโหลดเบา มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่หรือ แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 50, 65 และ 93
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 20, 30 และ 50
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 38, 50 และ 75
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 17, 22 และ 27
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยูรีเทน (สีดำ) หรือ โพลีโพรพิลีน (สีขาว)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
CNROK50-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | พิทช์รูติดตั้ง ทิศทางความยาวยาว (มิลลิเมตร) | พิทช์รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 156.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบอยู่กับที่ | 65 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | [อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน | 46 | 25 | 59 | 40 | 50 | 22 |
กำลังโหลด …
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ไม่มีให้ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CNROK50-P ในชุด ลูกล้อ - รองรับโหลดเบา -วัสดุของล้อ: โพลีโพรพีลีน
รหัสสินค้า |
---|
CNROJ50-U |
CNROJ75-P |
CNROJ75-U |
CNROK50-U |
CNROK75-P |
CNROS38-P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | พิทช์รูติดตั้ง ทิศทางความยาวยาว (มิลลิเมตร) | พิทช์รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทหมุน | 65 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 22 | ||
฿ 108.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทหมุน | 93 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | ||
฿ 108.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทหมุน | 93 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | ||
฿ 156.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบอยู่กับที่ | 65 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 46 | 25 | 59 | 40 | 50 | 22 | ||
฿ 214.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบอยู่กับที่ | 93 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | [อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | ||
฿ 147.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภทหมุน | 50 | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 20 | [อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง