(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นก้ามปูรูปทรงแบนซึ่งออกแบบให้มีขอบเย็บ 0.3 มม. ด้านหนึ่ง เลือกง่ายเพียงระบุขนาดของ ขาพิน อ้างอิง
รหัสสินค้า |
---|
YFTB4-P[3-10/0.1]-L[8-32/1] |
YFTB6-P[3-10/0.1]-L[8-47/1] |
YFTM4-P[3-10/0.1]-L[8-32/1] |
YFTM6-P[3-10/0.1]-L[8-47/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ชิ้นงาน P (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FINGER FOR CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | 3 ~ 10 | 4 | 8 ~ 32 | ||
- | FINGER FOR CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | 3 ~ 10 | 6 | 8 ~ 47 | ||
- | FINGER FOR CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 3 ~ 10 | 4 | 8 ~ 32 | ||
- | FINGER FOR CHUCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 3 ~ 10 | 6 | 8 ~ 47 |
กำลังโหลด …
ชนิด | นิ้ว | วัสดุ | S45C | รูปทรง ปลาย นิ้ว | รูปทรง แบน |
---|---|---|---|---|---|
มิติการติดตั้งนิ้ว | ติดตั้งโดยตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง