(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ใช้กรองสิ่งปนเปื้อนภายในท่อ ให้คุณเลือกความหยาบของตาข่ายกรองได้
Part number | Part Name | วัสดุ |
(1) | ฝาด้านบน | SUS304 |
(2) | ตัวเรือน | SUS304 |
(3) | ชุดกรอง | SUS304 |
(4) | ปะเก็น | EPDM |
(5) | แคลมป์ยึด | SUS304 |
(6) | โอริง | EPDM |
รหัสสินค้า | — | ความหยาบของตาข่าย |
SNTSK1S | — | 40 |
SNTSL2S | — | 100 |
รหัสสินค้า | ความหยาบของตาข่าย | A | D | D1 | L | L1 | L2 | H | ราคาต่อหน่วย | |
ชนิด | ลำดับที่ | จำนวน 1 | ||||||||
SNTSL | 1S | 40, 80 100, 200 | 50.5 | 25.4 | 63.5 | 180 | 135 | 80 | 55 | |
1.5S | 50.5 | 38.1 | 76.3 | 190 | 145 | 75 | 70 | |||
2S | 64 | 50.8 | 101.6 | 205 | 160 | 78 | 82 |
ความหยาบ | ขนาด ตาข่าย | สาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย | |
แนวตั้ง | ตามแนวนอน | |||
40 | 0.415 mm | ผ้าทอธรรมดา | ⌀0.22 | ⌀0.22 |
80 | 0.198 mm | ผ้าทอธรรมดา | ⌀0.14 | ⌀0.14 |
100 | 0.154 mm | ผ้าทอธรรมดา | ⌀0.1 | ⌀0.1 |
200 | 0.077 mm | ผ้าทอธรรมดา | ⌀0.05 | ⌀0.05 |
รหัสสินค้า |
---|
SNTSL1S-[40,80,100,200] |
SNTSL1.5S-[40,80,100,200] |
SNTSL2S-[40,80,100,200] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อเหล็ก OD D (Ø) | ความหยาบของ ตาข่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SANITARY STRAINERES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 25.4 | 40 ~ 200 | ||
- | SANITARY STRAINERES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 38.1 | 40 ~ 200 | ||
- | SANITARY STRAINERES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50.8 | 40 ~ 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดทรงตัว L |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง