1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อสุขภัณฑ์แบบเชื่อม / มาตรฐาน / เฟอร์รูล x 90 องศา ข้องอ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น ท่ออุตสาหกรรมอาหาร
[เพิ่ม วัสดุ] SUS316L มีวางจำหน่ายแล้ว



ชนิด[ M ] วัสดุมาตรฐาน
SNLFESUS304ท่อ: (No. 1S ถึง 3S) JIS G3447
ข้อต่อ: IDF

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
SNLFP2S
SNLFF1S

200
350

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SNLFE1S-[110-500/1]
SNLFE1.5S-[120-500/1]
SNLFE2S-[130-500/1]
SNLFE2.5S-[160-500/1]
SNLFE3S-[160-500/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว
(Ø)
OD ที่ ขนาดเกลียว D.
(Ø)
ID
(Ø)
L
(มิลลิเมตร)

-

SANITARY PIPES 1 ชิ้น 7 วัน 101.0S ถึง 2.0S1.0S23110 ~ 500

-

SANITARY PIPES 1 ชิ้น 7 วัน 101.0S ถึง 2.0S1.5S35.7120 ~ 500

-

SANITARY PIPES 1 ชิ้น 7 วัน 101.0S ถึง 2.0S2.0S47.8130 ~ 500

-

SANITARY PIPES 1 ชิ้น 7 วัน 102.5S ถึง 4.5S2.5S59.5160 ~ 500

-

SANITARY PIPES 1 ชิ้น 7 วัน 102.5S ถึง 4.5S3.0S72.3160 ~ 500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ทั้งสองด้าน ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท L ข้อต่อเฟอร์รูล ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท R ข้อศอก
วัสดุ SUS304 การขัดผิว การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ด้านในและด้านนอก