(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจาก สกรู สามารถ ยึดอยู่กับที่ และเชื่อมได้ใน ตำแหน่ง ที่ต้องการและพอดีกับการออกแบบตัว ตัวยึด ได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
MC04-11 MC04H-2 |
รหัสสินค้า | MC04-11 |
วัสดุหลัก | SS400 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
แรงกระชับ (N) | 3500 |
น้ำหนัก (กรัม) | 960 |
มุมเปิดปิดของแขน | 164° |
มุมเปิดปิดของมือจับ | 91° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ราคาต่อหน่วย |
รหัสสินค้า |
---|
MC04-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 737.10 ฿ 447.64 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | แรงขันแน่น(N) | 3500 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ไม่มี | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M12 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ประเภทความสูงของ แขน | ปกติ | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 63 |
ประเภทความยาว แขน | ปกติ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 50 | ความยาวของมือจับ | ปกติ |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2260 ถึง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC04-11 ในชุด แคลมป์ปีกนก ชนิดแนว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง เชื่อม ปลาย สลักเกลียว แรงยึดแคลมป์ 3,500 นิวตัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง