(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจาก สกรู สามารถ ยึดอยู่กับที่ และเชื่อมได้ใน ตำแหน่ง ที่ต้องการและพอดีกับการออกแบบตัว ตัวยึด ได้อย่างง่ายดาย
วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | แรงขันแน่น(N) | 1500 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ไม่มี | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ประเภทความสูงของ แขน | ปกติ | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 52 |
ประเภทความยาว แขน | ปกติ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 50 | ความยาวของมือจับ | ปกติ |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 1050-2259 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC04-10 ในชุด แคลมป์ปีกนก ชนิดแนว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง ปลาย เชื่อม สลักเกลียว แรงยึดแคลมป์ 1,500 นิวตัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง