(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· แคลมป์ยึด แนวตั้งชนิด ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง ที่ยึดด้านล่าง
วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | แรงขันแน่น(N) | 1960 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | แบบปรับได้ | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ประเภทความสูงของ แขน | ปกติ | ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 57.5 |
ประเภทความยาว แขน | ปกติ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 72.5 | ความยาวของมือจับ | ปกติ |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 1050-2259 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC04-9S ในชุด แคลมป์ปีกนก ชนิดแนว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง แคลมป์ยึด สลักเกลียว แบบปรับได้ แรงยึดแคลมป์ 1,960 N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง