(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· แคลมป์ยึด แนวตั้งพร้อม ฐานหน้าแปลน ที่ยึดด้านล่าง
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 1470 | สกรู แคลมป์ยึด | แบบปรับได้ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ประเภทความสูงของ แขน | ปกติ |
ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) | 54 | ประเภทความยาว แขน | ปกติ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 63 |
ความยาวของมือจับ | ปกติ | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 1050-2259 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC04-S8 ในชุด แคลมป์ปีกนก ชนิดแนวตั้ง ฐานหน้าแปลน แปลน แคลมป์ยึด สลักเกลียว แบบปรับได้ แรงยึดแคลมป์ 1,470 N
รหัสสินค้า |
---|
MC04-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 249.02 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] SS400 | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง