(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สเตจ ผสมที่ทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
XYZLRPG60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (เลือกช่วงได้) (D (Ø)) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน XY) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ง (Ø) | พิกัดน้ำหนัก (N) | พื้นผิว สเตจ แกน Z | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม) (องศา) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50,937.25 | AXISSTAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | แกน XYZ สเตจหมุน | 60 มม | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 60 | 29.4 | พื้นผิว แนว แกน Z | - | 60 | 60 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | ±5 | 360 | [อื่น ๆ] X, Y แกน, แกน Z |
กำลังโหลด …
วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน |
วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) | มาตรฐาน | วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XYZLRPG60 ในชุด [ความละเอียดสูง] สเตจรวม
รหัสสินค้า |
---|
XYRSPG38 |
XYRSPG60 |
XYRSPG85 |
XYZLRPG85 |
XYZLRSPG38 |
XYZLRSPG60 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (เลือกช่วงได้) (D (Ø)) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน XY) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ง (Ø) | พิกัดน้ำหนัก (N) | พื้นผิว สเตจ แกน Z | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม) (องศา) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,760.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | แกน XY สเตจหมุน | 50 มม. หรือน้อยกว่า | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | - | 38 | 8.8 | - | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | 40 | 40 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | - | 360 | ด้าน | ||
฿ 35,945.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | แกน XY สเตจหมุน | 60 มม | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | - | 60 | 26.4 | - | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | 60 | 60 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | - | 360 | ด้าน | ||
฿ 42,770.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แกน XY สเตจหมุน | 85 มม | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | - | 85 | 34.3 | - | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | 80 | 80 | - | - | ±12.5 | ±12.5 | - | 360 | ด้าน | ||
฿ 58,581.25 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แกน XYZ สเตจหมุน | 85 มม | 5 ถึง 30 | ±10 ถึง 30 มม | ถึง± 10 มม | 85 | 24.7 | พื้นผิว แนว แกน Z | - | 80 | 80 | - | - | ±12.5 | ±12.5 | ±5 | 360 | [อื่น ๆ] X, Y แกน, แกน Z | ||
฿ 49,185.50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | แกน XYZ สเตจหมุน | 50 มม. หรือน้อยกว่า | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 38 | 6.8 | พื้นผิว แนว แกน Z | - | 40 | 40 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | ±3 | 360 | [อื่น ๆ] X, Y แกน, แกน Z | ||
฿ 53,667.25 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แกน XYZ สเตจหมุน | 60 มม | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 60 | 20.6 | พื้นผิว แนว แกน Z | - | 60 | 60 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | ±5 | 360 | [อื่น ๆ] X, Y แกน, แกน Z |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง