1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กลอนล็อคอัตโนมัติ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 554.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถค้นหาตำแหน่งของชิ้นงานชุบบาง ๆ เช่น แผงวงจรและแผ่นเพลทโลหะได้อย่างง่ายดาย



ชนิด(1) เขี้ยว(2) ฐานรอง(3) สปริง
[ M ] วัสดุ[ H ] ความแข็ง[ S ] กระบวนการชุบผิว[ M ] วัสดุ[ H ] ความแข็ง[ S ] กระบวนการชุบผิว[ M ] วัสดุ
ATLAMS45C20 to 35HRCชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าS45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าSUS304-WPB
ATLASSUS304SUS304
ATLANMC ไนล่อน
■ ส่วนประกอบ อื่น ๆ
ชนิด(4) เพลา(5) (6) สกรูตัวหนอน(7) น็อต
[ M ] วัสดุ[ M ] วัสดุ[M] วัสดุ/[S] กระบวนการเตรียมผิว
ATLAMSUJ2SCM435SWCH /ไตรวาเลนท์โครเมต
ATLASSUS304SUS304SUS304
ATLAN

สเปค

รหัสสินค้า
ATLAM25
ATLAS45
รหัสสินค้าHH1TWW1W2W3dLL1DD1D2ABPP1P2M
(หยาบ)
ชนิดลำดับที่
ATLAM
ATLAS
ATLAN
25251522073143.585142.5356153.511M3
35352232484164.51061633.567183.513.5M3
454530426104184.5127204488224.517M4

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ATLAM25
ATLAM35
ATLAM45
ATLAN25
ATLAN35
ATLAN45
ATLAS25
ATLAS35
ATLAS45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ หมายเลข ( มิติ H)

฿ 554.19

AUTO LATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10S45C25(25)

฿ 580.58

AUTO LATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10S45C35(35)

฿ 640.90

AUTO LATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10S45C45(45)

฿ 667.29

AUTO LATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10MC ไนล่อน25(25)

฿ 697.45

AUTO LATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10MC ไนล่อน35(35)

฿ 754.00

AUTO LATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10MC ไนล่อน45(45)

฿ 784.16

AUTO LATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS30425(25)

฿ 814.32

AUTO LATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS30435(35)

฿ 870.87

AUTO LATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS30445(45)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม


ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กลอนอัตโนมัติ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้