(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ป้องกันการเสียดสีของพินและสนิม เนื่องจากมีความนุ่มกว่าเหล็กกล้า
ชนิด | [M] วัสดุ | |
Dp6 | Dm6 | |
JBAD | JBADM | CAC304 (ทองเหลืองแรงดึงสูง) |
รหัสสินค้า | — | L |
JBAD6 JBHDM10 | — — | 10 20 |
รหัสสินค้า |
---|
JBAD5-[5,6,8,10,12,15] |
JBAD6-[5,6,8,10,12,15,16] |
JBAD8-[5,6,8,10,12,15,16,20] |
JBAD10-[6,8,10,12,15,16,20,25] |
JBAD12-[8,10,12,15,16,20,25,30] |
JBAD13-[10,12,15,16,20,25,30] |
JBAD15-[12,15,16,20,25,30] |
JBAD16-[12,15,16,20,25,30] |
JBAD20-[12,15,16,20,25,30] |
JBAD25-[16,20,25,30,35] |
JBADM5-[5,6,8,10,12,15] |
JBADM6-[5,6,8,10,12,15,16] |
JBADM8-[5,6,8,10,12,15,16,20] |
JBADM10-[6,8,10,12,15,16,20,25] |
JBADM12-[8,10,12,15,16,20,25,30] |
JBADM13-[10,12,15,16,20,25,30] |
JBADM15-[12,15,16,20,25,30] |
JBADM16-[12,15,16,20,25,30] |
JBADM20-[12,15,16,20,25,30] |
JBADM25-[16,20,25,30,35] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความเผื่อ OD | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | p6 | 5 | 10 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | p6 | 6 | 10 | 5 ~ 16 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | p6 | 8 | 12 | 5 ~ 20 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | p6 | 10 | 15 | 6 ~ 25 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | p6 | 12 | 18 | 8 ~ 30 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | p6 | 13 | 22 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | p6 | 15 | 25 | 12 ~ 30 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | p6 | 16 | 26 | 12 ~ 30 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | p6 | 20 | 30 | 12 ~ 30 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | p6 | 25 | 35 | 16 ~ 35 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m6 | 5 | 10 | 5 ~ 15 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m6 | 6 | 10 | 5 ~ 16 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m6 | 8 | 12 | 5 ~ 20 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m6 | 10 | 15 | 6 ~ 25 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m6 | 12 | 18 | 8 ~ 30 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m6 | 13 | 22 | 10 ~ 30 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m6 | 15 | 25 | 12 ~ 30 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m6 | 16 | 26 | 12 ~ 30 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m6 | 20 | 30 | 12 ~ 30 | ||
- | LOCATING BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | m6 | 25 | 35 | 16 ~ 35 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บุชชิ่ง | รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง | อุปกรณ์รองรับท่อ แก้ไข | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | CAC304 ( ทองเหลือง แรงดึงสูง) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | รูปทรง ID | กลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง