1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Photoelectric Sensors with Built-in Amplifier -Miniature- (รหัสสินค้า)

PHOTO-ELECTRIC SWITCHES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,806.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

The thickness is less than half that of ordinary photoelectric sensors. Suitable even for limited space.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MT-FTL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัตถุตรวจจับ วิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
วิธิการตรวจจับ
(Ø)
ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้
(Ø)
ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ความกว้างของขนาด หัว สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความสูงของขนาด หัว สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดยาว
(มิลลิเมตร)
โหมด เอาต์พุต

฿ 1,842.75

PHOTO-ELECTRIC SWITCHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเครื่อง ทึบแสงผ่านประเภทลำแสงแยกการเปล่งและรับส่วน5001401.2-มาตรฐาน124.220.8Light ON

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ประเภทไฟตรวจจับ จุดเล็ก ๆ ตรวจจับแสงสี สีแดง
รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม วัสดุ หัว PC ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) -25:: +55 ความชื้นแวดล้อมที่ใช้งาน(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IP67

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-FTL ในชุด Photoelectric Sensors with Built-in Amplifier -Miniature-

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MT-FLD
MT-FLL
MT-FTD
MT-SDD
MT-SDL
MT-SLD
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัตถุตรวจจับ วิธิการตรวจจับ ประเภทการจัดเรียง แกน แสง ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
วิธิการตรวจจับ
(Ø)
ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้
(Ø)
ประเภทการตรวจจับ (เลือกได้เฉพาะกับประเภทการสะท้อนแสง) สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ความกว้างของขนาด หัว สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความสูงของขนาด หัว สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดยาว
(มิลลิเมตร)
โหมด เอาต์พุต

฿ 1,824.55

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10พื้นที่ขนาดเล็ก / ตัวเครื่อง ทึบแสงประเภท สะท้อนกลับส่วนเปล่งและรับ แบบรวม เป็นหนึ่งเดียว1510-ชนิดสะท้อนแสง จำกัดฮิสเทอรีซิส ต่ำ / อิทธิพลของพื้นหลัง143.520.5Dark ON

฿ 1,824.55

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10พื้นที่ขนาดเล็ก / ตัวเครื่อง ทึบแสงประเภท สะท้อนกลับส่วนเปล่งและรับ แบบรวม เป็นหนึ่งเดียว1510-ชนิดสะท้อนแสง จำกัดฮิสเทอรีซิส ต่ำ / อิทธิพลของพื้นหลัง143.520.5Light ON

฿ 1,842.75

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเครื่อง ทึบแสงผ่านประเภทลำแสงแยกการเปล่งและรับส่วน5001401.2-มาตรฐาน124.220.8Dark ON

฿ 1,806.35

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเครื่อง ทึบแสง / ตัวเครื่อง โปร่งใสประเภท สะท้อนกลับส่วนเปล่งและรับ แบบรวม เป็นหนึ่งเดียว1003-[สะท้อนแสงแบบกระจาย] ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจายมาตรฐาน15.5520.7Dark ON

฿ 1,806.35

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเครื่อง ทึบแสง / ตัวเครื่อง โปร่งใสประเภท สะท้อนกลับส่วนเปล่งและรับ แบบรวม เป็นหนึ่งเดียว1003-[สะท้อนแสงแบบกระจาย] ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจายมาตรฐาน15.5520.7Light ON

฿ 1,824.55

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10พื้นที่ขนาดเล็ก / ตัวเครื่อง ทึบแสงประเภท สะท้อนกลับส่วนเปล่งและรับ แบบรวม เป็นหนึ่งเดียว152-ชนิดสะท้อนแสง จำกัดฮิสเทอรีซิส ต่ำ / อิทธิพลของพื้นหลัง15.5520.7Dark ON