1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตควบคุมเทอร์โมอิเล็กทริก

CONTROLLERS FOR PELTIER UNITS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,807.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

นี่คือตัวควบคุมอุณหภูมิที่สามารถควบคุมความร้อนและความเย็นของยูนิตทำความเย็น Peltier การออกแบบขนาดกะทัดรัดสำหรับฟังก์ชั่นการควบคุม ทำให้เหมาะกับการใช้งานแบบออฟไลน์รวมถึงการใช้งานกับอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องทำความเย็นขนาดกะทัดรัดและเครื่องมือทดสอบ (ลูกค้าต้องจัดหาแหล่งจ่ายไฟเอง)

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
PLCN
รหัสสินค้าราคาต่อหน่วย
1 ถึง 2 ชิ้น
PLCN 
กรณีสั่งซื้อมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ โปรดขอใบเสนอราคากับ WOS
อินพุตเทอร์โมคัปเปิล (K) ตัวต้านทานการวัดอุณหภูมิ (Pt100)
วิธีการควบคุมอุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมออโต้จูน, การควบคุม PID ด้วยการจูนอัตโนมัติ, ตัวควบคุมเปิด/ปิด
บ่งชี้ ความแม่นยำ (เทอร์โมคัปเปิล)ค่าที่สูงกว่า ±0.3% ของค่าที่ระบุ +1 หน่วยหรือ ±2°C
ความแม่นยำ บ่งชี้ (ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ)ค่าที่สูงกว่า ±0.3% ของค่าที่ระบุ +1 หน่วยหรือ ±0.9°C
การบ่งชี้ช่วงอุณหภูมิ งานซ่อมบำรุง ความแม่นยำอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 23±10°C
ความสามารถเมื่อจอแสดงผลเกิดการชำรุด0.1°C
ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ-30°C to 120°C
การควบคุมแบบสัดส่วน (P)0.1 to 200%
การควบคุมแบบอินทิกรัล (I)0 ถึง 3,600 วินาที
เวลาอนุพันธ์ (D)0 ถึง 3,600 วินาที
วิธีการขับเคลื่อน Peltierขับเคลื่อน PWM
แหล่งจ่ายไฟจ่ายไฟภายนอก (DC9 ถึง 24 V)
ความสามารถในการขับเคลื่อน PeltierDC24V 7A (ค่าสูงสุดในเวลาปกติ)
สภาพแวดล้อมในการทำงานในบ้าน
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน+10 to 40°C
ช่วงความชื้นในการทำงาน85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
ความถี่ในการนับสัญญาณ500mS
องค์ประกอบ จัดเก็บข้อมูลEEPROM
แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟAC 100 ถึง 240V (ช่วงการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ 85 ถึง 264V)
การใช้พลังงาน15VA (สูงสุด)
มวลประมาณ 2.7 กก.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PLCN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 34,807.50

CONTROLLERS FOR PELTIER UNITS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLCN ในชุด ยูนิตควบคุมเทอร์โมอิเล็กทริก