(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ตัวควบคุมอุณหภูมิจาก MISUMI เป็นตัวควบคุมหลากฟังก์ชั่นแบบกะทัดรัดที่ให้คุณเลือกชนิดอินพุตได้ตามเซ็นเซอร์ที่จะใช้งาน เปลี่ยนชนิดอินพุตระหว่างเทอร์โมคัปเปิล และเซ็นเซอร์ทนอุณหภูมิ (RTD) ได้โดยใช้งานคีย์ตรงพาแนลด้านหน้าของตัวควบคุม นอกจากนี้ยังได้มาตรฐาน “IP66”
รหัสสินค้า |
---|
MTMNR |
MTMNRD |
MTMNS |
MTMNSD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม | ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน การแตกของ เครื่องทำความร้อน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,005.00 | HEATER EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | ไม่มี | ||
฿ 6,142.50 ฿ 3,679.97 | HEATER EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | มี | ||
฿ 5,005.00 | HEATER EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | ไม่มี | ||
฿ 6,142.50 | HEATER EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้าของไดรฟ์ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | มี |
กำลังโหลด …
วิธีการควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด - ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนตัวเอง | จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม | 1 | จำนวนจุดอินพุต(ชิ้น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการตั้งค่า | ป้อน กุญแจ | แรงดันไฟเลี้ยง | 100:: 240 | ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว | เครื่องทำความร้อน กระแสเกิน |
ขนาดภายนอก (A) | 24 x 48mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง