1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสเตนเลส / แพ็คข้อต่อเฟอร์รูล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อฟิตติ้งสเตนเลส / แพ็คข้อต่อเฟอร์รูล
  • ข้อต่อฟิตติ้งสเตนเลส / แพ็คข้อต่อเฟอร์รูล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 222.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ปลอกโลหะสำหรับ ฟิตติ้งสำหรับท่อเหล็กกล้าสเตนเลส นี้สามารถทนต่อ ความดัน สูง อุณหภูมิสูง และอุณหภูมิต่ำได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SKFPK3.18
SKFPK4
SKFPK6
SKFPK6.35
SKFPK8
SKFPK9.53
SKFPK10
SKFPK12
SKFPK12.7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานท่อเหล็ก OD D (A1)
(Ø)

฿ 222.95

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103.18

฿ 263.90

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104

฿ 263.90

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

฿ 263.90

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.35

฿ 263.90

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108

฿ 263.90

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109.53

฿ 277.55

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010

฿ 373.10

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012

฿ 373.10

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สินค้าที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ชุด ข้อต่อเฟอร์รูล วัสดุ SUS316
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ท่อเหล็ก สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600