1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อสแตนเลส/ปลั๊ก
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
    ฿ 391.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กสำหรับ ฟิตติ้งสำหรับท่อเหล็กกล้าสเตนเลส นี้สามารถทนต่อ ความดัน สูง อุณหภูมิสูง และอุณหภูมิต่ำได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SKPGK3.18
SKPGK4
SKPGK6SALE
SKPGK6.35
SKPGK8
SKPGK9.53
SKPGK10
SKPGK12
SKPGK12.7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานท่อเหล็ก OD D (A1)
(Ø)

฿ 391.30

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103.18

฿ 518.70

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104

฿ 432.25

฿ 173.38

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

฿ 432.25

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106.35

฿ 445.90

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108

฿ 445.90

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 109.53

฿ 473.20

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010

฿ 627.90

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012

฿ 627.90

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ท่อเหล็ก สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600