1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อสแตนเลส/คอนเนคเตอร์พอร์ตเชื่อมต่อ

ฟิตติ้งท่อสแตนเลส/คอนเนคเตอร์พอร์ตเชื่อมต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 250.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ นี้สำหรับ ฟิตติ้งสำหรับท่อเหล็กกล้าสเตนเลส สามารถทนต่อ ความดัน สูง อุณหภูมิสูง และอุณหภูมิต่ำได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SKPCK3.18
SKPCK4
SKPCK6
SKPCK6.35
SKPCK8
SKPCK9.53
SKPCK10
SKPCK12
SKPCK12.7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานท่อเหล็ก OD D (A1)
(Ø)

฿ 250.25

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103.18

฿ 491.40

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104

฿ 400.40

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106

฿ 400.40

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106.35

฿ 582.40

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108

฿ 441.35

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 109.53

฿ 468.65

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010

฿ 759.85

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012

฿ 668.85

JOINT FOR STAINLESS PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สินค้าที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ช่องเสียบ พอร์ตเชื่อมต่อ วัสดุ SUS316
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ท่อเหล็ก สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600