1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุด ร่อง สำหรับ ส่วนประกอบ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน - เกลียว แบบตรง ยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·โปรดใช้เมื่อจับยึด ชิ้นงาน ที่มีความลึก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KJPGLM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[35-100/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM16-P[6-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM16-P[6-14/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM20-P[10-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM20-P[10-18/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM25-P[15-23/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM25-P[15-23/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[35-100/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM16-P[6-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM16-P[6-14/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[35-145/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM20-P[10-18/0.01]-MS10-L[35-145/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM25-P[15-23/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM25-P[15-23/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความเผื่อ มิติ P ในส่วนของการแทรก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
มือจับ ยาว Z
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
การ เลือก ขนาดเกลียว (หยาบ) [M]
(มิลลิเมตร)
การ เลือก ขนาดเกลียว (ละเอียด) [MS]
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PINS FOR INSPECTION 1 ชิ้น 5 วัน 10g61230 ~ 505 ~ 2535 ~ 1004 ~ 104 ~ 8-

-

LOCATINGPINSFORINSPECTION 1 ชิ้น 8 วัน 10g61630 ~ 505 ~ 2535 ~ 1506 ~ 144 ~ 12-

-

LOCATINGPINSFORINSPECTION 1 ชิ้น 8 วัน 10g61630 ~ 505 ~ 2535 ~ 1506 ~ 14-10

-

LOCATING PINS FOR INSPECTION 1 ชิ้น 5 วัน 10g62030 ~ 505 ~ 2535 ~ 15010 ~ 184 ~ 12-

-

LOCATING PINS FOR INSPECTION 1 ชิ้น 5 วัน 10g62030 ~ 505 ~ 2535 ~ 15010 ~ 18-10

-

LOCATING PINS FOR INSPECTION 1 ชิ้น 5 วัน 10g62530 ~ 505 ~ 2535 ~ 15015 ~ 234 ~ 12-

-

LOCATING PINS FOR INSPECTION 1 ชิ้น 5 วัน 10g62530 ~ 505 ~ 2535 ~ 15015 ~ 23-10

-

LOCATINGPINSFORINSPECTION 1 ชิ้น 8 วัน 100/-0.021230 ~ 505 ~ 2535 ~ 1004 ~ 104 ~ 8-

-

LOCATINGPINSFORINSPECTION 1 ชิ้น 8 วัน 100/-0.021630 ~ 505 ~ 2535 ~ 1506 ~ 144 ~ 12-

-

LOCATINGPINSFORINSPECTION 1 ชิ้น 8 วัน 100/-0.021630 ~ 505 ~ 2535 ~ 1506 ~ 14-10

-

LOCATINGPINSFORINSPECTION 1 ชิ้น 8 วัน 100/-0.022030 ~ 505 ~ 2535 ~ 14510 ~ 185 ~ 12-

-

LOCATINGPINSFORINSPECTION 1 ชิ้น 8 วัน 100/-0.022030 ~ 505 ~ 2535 ~ 14510 ~ 18-10

-

LOCATING PINS FOR INSPECTION 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.022530 ~ 505 ~ 2535 ~ 15015 ~ 234 ~ 12-

-

LOCATING PINS FOR INSPECTION 1 ชิ้น 5 วัน 100/-0.022530 ~ 505 ~ 2535 ~ 15015 ~ 23-10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สล็อทพิน รูปทรง แบบตรง รูปทรงปลาย รูปทรง วงกลม
ชนิดปลาย เกลียว รูปทรง ของส่วน แบบขั้นบันได รูปทรง วงกลม วัสดุ เทียบเท่า S45C
ความแข็ง ไม่มีการชุบแข็ง