(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· แคลมป์ดันดึงที่ทำให้สามารถติดมือจับที่ตำแหน่งและมุมใดก็ได้
รหัสสินค้า |
MC02-1 |
รหัสสินค้า | MC02-1 | MC02-S1 |
วัสดุหลัก | SS400 | SUS304 วัสดุเพลา SUS416 พิน: SUS410 |
กระบวนการชุบผิว | * ไตรวาเลนท์โครเมต | — |
ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 20.34 | |
แรงขัน (N) | 900 | |
มุมเปิดปิดของมือจับ | 189° | |
น้ำหนัก (ก.) | 120 | |
อุปกรณ์เสริม | โบลท์เหล็กกล้า | โบลท์สแตนเลส |
ราคาต่อหน่วย |
รหัสสินค้า |
---|
MC02-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 301.64 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] SS400 | เหล็กกล้า | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 900 | สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 | ความยาวของมือจับ | ปกติ | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 1,399 |
ประเภทการติดตั้ง | ทิศทางการติดตั้งฟรี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC02-1 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดดัน/ดึงด้านข้าง, ทิศทางการติดตั้งอิสระ, ขนาดโบลท์แคลมป์ M6, แรงยึดแคลมป์ 900 N
รหัสสินค้า |
---|
MC02-S1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,313.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | สเตนเลส | สลักเกลียว สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง