(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์นี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อลำเลียงชิ้นงานเข้าสู่ตัวยึดในพื้นที่แคบ
รหัสสินค้า | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
RGN | SPCC | — |
RGNN | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
RGNS | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | T | — | A | — | L |
RGH | — | 1.6 | — | 20 | — | 15 |
รหัสสินค้า | — | T | — | L |
RGNS | — | 3.0 | — | 40 |
รหัสสินค้า |
---|
RGN-2.3-[10-50/5] |
RGN-3.2-[20-70/5] |
RGN-4.5-[20-70/5] |
RGNN-2.3-[10-50/5] |
RGNN-3.2-[20-70/5] |
RGNN-4.5-[20-70/5] |
RGNS-2.0-[10-50/5] |
RGNS-3.0-[20-70/5] |
RGNS-4.0-[20-70/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC | ไม่มี | 2.3 | 10 ~ 50 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC | ไม่มี | 3.2 | 20 ~ 70 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC | ไม่มี | 4.5 | 20 ~ 70 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 2.3 | 10 ~ 50 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 3.2 | 20 ~ 70 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SPCC | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 4.5 | 20 ~ 70 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 2.0 | 10 ~ 50 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 3.0 | 20 ~ 70 | ||
- | WORK GUIDE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 4.0 | 20 ~ 70 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง