1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับข้อเหวี่ยงรูเหลี่ยม/มีสัน
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
    ฿ 1,624.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สามารถจัดเก็บ มือจับ เพื่อประหยัดพื้นที่ วัสดุ: ไนล่อน เสริมแรง (ด้วยใยแก้ว)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SSCH10
SSCH12
SSCH14
SSCH17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือจับ ความหนา
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
ขนาดรู แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)

฿ 1,624.35

STORAGE SQUARE HOLE HANDLES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2627.510

฿ 1,951.95

STORAGE SQUARE HOLE HANDLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 303112

฿ 1,951.95

STORAGE SQUARE HOLE HANDLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3536.214

฿ 2,634.45

STORAGE SQUARE HOLE HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4040.517

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ช่องเก็บของแบบ รูเหลี่ยม มือจับ วัสดุ ไนล่อน เสริมแรง (บรรจุใยแก้ว) รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา ช่อง แบบเหลี่ยม
มือจับ รู พร้อมที่ มือจับ แบบมือจับ มือจับ หมุนได้ วัสดุส่วนมือจับ ฟีนอล
แตะเบา ๆ ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้