(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยางยืดที่สามารถเลือกความยาวได้ตั้งแต่ 300 ถึง 4000 มม.
รหัสสินค้า |
---|
RBWFR2-[300-4000/1] |
RBWFR3-[300-4000/1] |
RBWFR4-[300-4000/1] |
RBWFR5-[300-4000/1] |
RBWFR10-[300-4000/1] |
RBWNR2-[300-4000/1] |
RBWNR3-[300-4000/1] |
RBWNR4-[300-4000/1] |
RBWNR5-[300-4000/1] |
RBWNR10-[300-4000/1] |
RBWSR2-[300-4000/1] |
RBWSR3-[300-4000/1] |
RBWSR4-[300-4000/1] |
RBWSR5-[300-4000/1] |
RBWSR10-[300-4000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รายละเอียด วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางฟลูออรีน (FPM) | 2 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางฟลูออรีน (FPM) | 3 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางฟลูออรีน (FPM) | 4 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางฟลูออรีน (FPM) | 5 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางฟลูออรีน (FPM) | 10 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางไนไตร | 2 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางไนไตร | 3 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางไนไตร | 4 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางไนไตร | 5 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางไนไตร | 10 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางซิลิกอน (SI) | 2 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางซิลิกอน (SI) | 3 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางซิลิกอน (SI) | 4 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางซิลิกอน (SI) | 5 | 300 ~ 4000 | ||
- | RUBBER ROPE | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | ยางซิลิกอน (SI) | 10 | 300 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สาย ยาง | คอร์ดกลม | วัสดุ | ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง