1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคสต็อปเปอร์ - รูเคาท์เตอร์บอร์และรูต๊าป/ชนิดรูต๊าป

บล็อคสต็อปเปอร์ - รูเคาท์เตอร์บอร์และรูต๊าป/ชนิดรูต๊าป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· คุณสามารถเลือกรางปลั๊กไฟแบบเจาะรูเคาท์เตอร์บอร์หรือรูต๊าปตรง



ชนิด[ M ]วัสดุ[H] ความแข็ง[ S ]กระบวนการชุบผิว
มีรูเคาท์เตอร์บอร์ดและเกลียวตัวเมียมีรูเกลียวตัวเมีย
SBNBSBKNBS45Cรมดำ
SBNMSBKNMชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
SBNHB40HRC or moreรมดำ
SBNHMSBKNHMชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าAHT
SBKHB
SBNB
SBFB


40
20
30


10
10
15


A10
10
5

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SBKNB-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKNB-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBKNHM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKNHM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBKNM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKNM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBNB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBNHB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBNHM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBNM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ความแข็ง กระบวนการเตรียมผิว
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
T 10 (สำหรับ รูต๊าปเกลียว ป M5) 15 (สำหรับ รูต๊าปเกลียว ป M8)
(มิลลิเมตร)
T A10 (สำหรับ รูต๊าปเกลียว ป M6) A15 (สำหรับ รูต๊าปเกลียว ป M10)
(มิลลิเมตร)

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10รูต๊าปไม่มีรมดำ Black Oxide20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10รูต๊าปไม่มีรมดำ Black Oxide20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10รูต๊าป40HRC or moreชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10รูต๊าป40HRC or moreชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10รูต๊าปไม่มีชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10รูต๊าปไม่มีชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10รูเคาท์เตอร์บอร์และรูต๊าปไม่มีรมดำ Black Oxide20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10รูเคาท์เตอร์บอร์และรูต๊าป40HRC or moreรมดำ Black Oxide20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10รูเคาท์เตอร์บอร์และรูต๊าป40HRC or moreชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-

-

STOPPER BLOCK 1 ชิ้น 5 วัน 10รูเคาท์เตอร์บอร์และรูต๊าปไม่มีชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า S45C

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้