(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- พินกำหนดตำแหน่ง - หัวทรงกลมขนาดใหญ่ (ชนิด เกลียวนอก) จาก MISUMI
- หัวทรงกลมขนาดใหญ่ เกลียว + น๊อตล็อค ปรับปรุงการบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับแบบสวมอัด
- SUS304 ขัดเงา บางครั้งอาจจะไม่มีรูนำศูนย์ตรงกลาง
- สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr มีร่องระบุที่ตำแหน่งใดก็ได้บนส่วน D
- แรงบิดในการขัน (ค่าอ้างอิง) สำหรับผลิตภัณฑ์ชุบแข็งคือความแข็งแรงระดับ 8.8 ใช้อ้างอิงไม่ได้ เมื่อใช้วัสดุล็อคหรือแหวนล็อค
- มีตัวเลือกการปรับเปลี่ยน 3 แบบ ปลายทรงกลม (RC) การเจาะรูด้วยประแจ (LAC) หรือประแจแบน (SC)
รหัสสินค้า |
---|
CJPQNBB10-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความยาวส่วนการติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ค้นหาความยาวส่วน B (มิลลิเมตร) | เกลียว ยาว ML (มิลลิเมตร) | ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | G (มิลลิเมตร) | ความยาวของขาพิน ส่วน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 427.49 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | P เลือกได้ | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดใหญ่ | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | ประเภททรงกลม | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | มีเกลียว | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | G6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CJPQNBB10-15 ในชุด หมุดกำหนดตำแหน่ง - หัวทรงกลมขนาดใหญ่ (เกลียวนอก)
รหัสสินค้า |
---|
CJPQNBB10-11 |
CJPQNBB10-12 |
CJPQNBB10-13 |
CJPQNBB12-15 |
CJPQNBB12-16 |
CJPQNBB3-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความยาวส่วนการติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ค้นหาความยาวส่วน B (มิลลิเมตร) | เกลียว ยาว ML (มิลลิเมตร) | ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | G (มิลลิเมตร) | ความยาวของขาพิน ส่วน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 427.49 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 11 | 10 | 5 | 10 | 15 | P เลือกได้ | - | - | |
฿ 427.49 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 12 | 10 | 5 | 10 | 15 | P เลือกได้ | - | - | |
฿ 427.49 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 13 | 10 | 5 | 10 | 15 | P เลือกได้ | - | - | |
฿ 472.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 15 | 12 | 8 | 10 | 18 | P เลือกได้ | - | - | |
฿ 472.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 16 | 12 | 8 | 10 | 18 | P เลือกได้ | - | - | |
฿ 316.27 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบกลม | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 4 | 3 | 2 | 5 | 4.5 | P เลือกได้ | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง