(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- พินกำหนดตำแหน่ง - หัวเล็ก ทรงเทเปอร์ (สวมอัด) จาก MISUMI
- หัวเทเปอร์แบบมาตรฐาน สวมอัด ราคาประหยัดมีให้เลือกหลากหลาย มีการจัดส่งสินค้าในวันเดียวกัน มีการจัดส่งสินค้าในวันเดียวกัน
- สามารถเลือกวัสดุของพินกำหนดตำแหน่งได้ 3 ประเภท เหล็กกล้าวัสดุเทียบเท่า SKS3 สเตนเลส SUS304, SUS440C หรือสเตนเลส 13Cr
- SUS304 ขัดเงา บางครั้งอาจจะไม่มีรูนำศูนย์ตรงกลาง
- สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr มีร่องระบุที่ตำแหน่งใดก็ได้บนส่วน D
- ส่วนไกด์สำหรับนำเข้ารู ใช้ได้กับทั้งค่าเผื่อ m6 และ p6
รหัสสินค้า |
---|
CJPDS16-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | ความยาวส่วนการติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ค้นหาความยาวส่วน B (มิลลิเมตร) | ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | ความยาวของขาพิน ส่วน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 455.29 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 14 | 16 | m6 | 22 | 10 | P เลือกได้ | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดเล็ก | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบเรียว | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | 0/-0.01 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CJPDS16-14 ในชุด หมุดกำหนดตำแหน่ง - หัวเล็ก, ทรงเรียว (สวมอัด)
รหัสสินค้า |
---|
CJPDPS10-5 |
CJPDPS10-6 |
CJPDPS10-8 |
CJPDS16-15 |
CJPDS16-16 |
CJPDS20-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | ความยาวส่วนการติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ค้นหาความยาวส่วน B (มิลลิเมตร) | ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | ความยาวของขาพิน ส่วน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.32 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 10 | p6 | 15 | 8 | P เลือกได้ | - | |
฿ 309.32 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | 10 | p6 | 15 | 8 | P เลือกได้ | - | |
฿ 309.32 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | 10 | p6 | 15 | 8 | P เลือกได้ | - | |
฿ 455.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 15 | 16 | m6 | 22 | 10 | P เลือกได้ | - | |
฿ 455.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 16 | 16 | m6 | 22 | 10 | P เลือกได้ | - | |
฿ 573.47 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | แบบทรงเพชร | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 13 | 20 | m6 | 30 | 10 | P เลือกได้ | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง