1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พินล็อคตำแหน่ง - ส่วนหัวขนาดใหญ่, รูปร่างเรียว (มีรูเกลียว) (รหัสสินค้า)

LOCATING PIN

พินล็อคตำแหน่ง - ส่วนหัวขนาดใหญ่, รูปร่างเรียว (มีรูเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- พินกำหนดตำแหน่ง - หัวขนาดใหญ่ ทรงเทเปอร์ (มีรูเกลียวใน) จาก MISUMI
- หัวขนาดใหญ่ ทรงเทเปอร์ ออกแบบมาให้ติดตั้งจากด้านหลังโดยใช้สลักเกลียว ปรับปรุงการบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับแบบสวมอัด
- สามารถเลือกวัสดุของพินกำหนดตำแหน่งได้ 3 ประเภท เหล็กกล้าวัสดุเทียบเท่า SKS3 สเตนเลส SUS304, SUS440C หรือสเตนเลส 13Cr
- SUS304 ขัดเงา บางครั้งอาจจะไม่มีรูนำศูนย์ตรงกลาง
- สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr มีร่องระบุที่ตำแหน่งใดก็ได้บนส่วน D
- สามารถเลือกรูปทรงปลาย สำหรับนำศูนย์เข้ารู 2 แบบ แบบรูปทรงกลมและแบบรูปทรงไดมอนด์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SJPDTB6-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการอบด้วยความร้อน วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนการติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ค้นหาความยาวส่วน B
(มิลลิเมตร)
ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ความยาวของขาพิน ส่วน B
(มิลลิเมตร)

฿ 315.01

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10แบบทรงเพชรไม่มีไม่มี[สเตนเลส] เทียบเท่า SUS3041063108P เลือกได้-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดใหญ่ ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบเรียว สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี
รูปทรงด้านติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01 ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง G6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SJPDTB6-10 ในชุด พินล็อคตำแหน่ง - ส่วนหัวขนาดใหญ่, รูปร่างเรียว (มีรูเกลียว)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CJPBTB12-13
CJPBTB12-15
CJPBTB12-16
SJPDTB6-8
SJPDTB6T-10
SJPDTB6T-8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการอบด้วยความร้อน วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู M
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนการติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ค้นหาความยาวส่วน B
(มิลลิเมตร)
ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ความยาวของขาพิน ส่วน B
(มิลลิเมตร)

฿ 340.61

1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10แบบกลมไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส131251510P เลือกได้-

฿ 340.61

1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10แบบกลมไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส151251510P เลือกได้-

฿ 340.61

1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10แบบกลมไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส161251510P เลือกได้-

฿ 315.01

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบทรงเพชรไม่มีไม่มี[สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304863108P เลือกได้-

฿ 315.01

1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10แบบทรงเพชรไม่มีไม่มี[สเตนเลส] เทียบเท่า SUS304106T2.6108P เลือกได้-

฿ 315.01

1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10แบบทรงเพชรไม่มีไม่มี[สเตนเลส] เทียบเท่า SUS30486T2.6108P เลือกได้-

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้