(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางรูสลักและเส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุได้ กรุณาเลือกให้เหมาะสมตามการใช้งาน
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
IKKB | FC250 | การเคลือบสีรองพื้น |
AIKKB | AC7A | — |
รหัสสินค้า | — | A | — | D | — | DA |
IKKB150 | — | A100 | — | D7 | — | DA10 |
รหัสสินค้า |
---|
AIKKB100-A100-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
AIKKB150-A70-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
AIKKB150-A100-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
AIKKB200-A120-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
AIKKB250-A120-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
AIKKB300-A150-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
AIKKB350-A150-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
AIKKB400-A150-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
IKKB100-A50S-D[4,5,6]-DA[3,4,5] |
IKKB100-A100-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
IKKB150-A50-D[4,5,6]-DA[3,4,5] |
IKKB150-A70-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
IKKB150-A75-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
IKKB150-A100-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
IKKB200-A75-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
IKKB200-A120-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
IKKB250-A120-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
IKKB300-A150-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
IKKB350-A150-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
IKKB400-A150-D[7,9,11]-DA[6,8,10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | DA (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ไม่มี | 100 | 100 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ไม่มี | 150 | 70 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ไม่มี | 150 | 100 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ไม่มี | 200 | 120 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ไม่มี | 250 | 120 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ไม่มี | 300 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ไม่มี | 350 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | ไม่มี | 400 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา) | 100 | 50S | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา) | 100 | 100 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา) | 150 | 50 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา) | 150 | 70 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา) | 150 | 75 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา) | 150 | 100 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา) | 200 | 75 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา) | 200 | 120 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา) | 250 | 120 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา) | 300 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา) | 350 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 | ||
- | PLECISION ANGLE PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา) | 400 | 150 | 7 ~ 11 | 6 ~ 10 |
กำลังโหลด …
เจาะรูด้วยเครื่องจักร | รูทะลุ และ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ความแข็งแรง | มาตรฐาน (หล่อ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง