1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พวงมาลัยมือหมุนพับได้ (รหัสสินค้า)

STRAGE HANDWHEELS
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
    ฿ 1,701.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· พวงมาลัยมือหมุน สำหรับจัดเก็บพร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน · วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน เป็น ฟีนอล

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AHSLN160-KC18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท พวงมาลัยมือหมุน มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
มือจับ วัสดุ รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)
ขนาดรูแบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูต๊าปเกลียว

฿ 2,861.95

STRAGE HANDWHEELS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[2 ซี่] การเก็บรักษา160[เหล็กกล้า] FCD500รู + รูสลัก, รูกุญแจชุบผิวโครเมี่ยม56.940.518-ให้ (1 สถานที่)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูมือจับ พร้อมที่ มือจับ แบบมือจับ มือจับ พับได้ วัสดุส่วนมือจับ ฟีนอล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AHSLN160-KC18 ในชุด พวงมาลัยมือหมุนพับได้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AHSLN100-HC12
AHSLN100-HC13
AHSLN100-HC6
AHSLN160-KC19
AHSLN160-KC20
AHSLN160-SC10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท พวงมาลัยมือหมุน มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
มือจับ วัสดุ รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)
ขนาดรูแบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูต๊าปเกลียว

฿ 2,406.95

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[2 ซี่] การเก็บรักษา100[เหล็กกล้า] FCD500รูกลมชุบผิวโครเมี่ยม37.525.212-ให้ (2 สถานที่)

฿ 2,406.95

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[2 ซี่] การเก็บรักษา100[เหล็กกล้า] FCD500รูกลมชุบผิวโครเมี่ยม37.525.213-ให้ (2 สถานที่)

฿ 2,406.95

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[2 ซี่] การเก็บรักษา100[เหล็กกล้า] FCD500รูกลมชุบผิวโครเมี่ยม37.525.26-ให้ (2 สถานที่)

฿ 2,861.95

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[2 ซี่] การเก็บรักษา160[เหล็กกล้า] FCD500รู + รูสลัก, รูกุญแจชุบผิวโครเมี่ยม56.940.519-ให้ (1 สถานที่)

฿ 2,861.95

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[2 ซี่] การเก็บรักษา160[เหล็กกล้า] FCD500รู + รูสลัก, รูกุญแจชุบผิวโครเมี่ยม56.940.520-ให้ (1 สถานที่)

฿ 2,884.70

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10[2 ซี่] การเก็บรักษา160[เหล็กกล้า] FCD500ช่อง แบบเหลี่ยมชุบผิวโครเมี่ยม56.940.5-10ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้