(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ปุ่มหมุนทรงกลมมีรอยหยัก ปุ่มหมุนมีให้เลือกทั้งสีดำและสีขาว
รหัสสินค้า |
---|
NBLM3-16-15 |
NBLM3-16-15-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | เจาะรูกลม | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) | สีของ ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.65 | KNURLED THUMB SCREWS NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 15 | [ABS] ABS | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่มี | - | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 16 | B (สีดำ) | |
฿ 104.65 | KNURLED THUMB SCREWS NUTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 15 | [ABS] ABS | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่มี | - | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 16 | B (สีดำ) |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | ลูกบิด | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง