1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดขึ้นลาย / แบบตัดตรง (รหัสสินค้า)

KNURLED THUMB SCREWS NUTS
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
    ฿ 91.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ปุ่มหมุนทรงกลมมีรอยหยัก ปุ่มหมุนมีให้เลือกทั้งสีดำและสีขาว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NBLM5-20-15-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนการติดตั้ง วัสดุ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู เจาะรูกลม ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)
สีของ ลูกบิด

฿ 131.95

KNURLED THUMB SCREWS NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105เกลียว (แบบขั้นบันได)15[ABS] ABS[เหล็กกล้า] SS400ไม่มี--ชุบผิวโครเมี่ยม2022W (สีขาว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม รูปทรง แบบกลม พิมพ์ ลูกบิด ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NBLM5-20-15-W ในชุด ลูกบิดขึ้นลาย / แบบตัดตรง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NBF4-16
NBF4-16-B
NBF4-16-W
NBLM5-20-20
NBLM5-20-20-B
NBLM5-20-20-W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ประเภทส่วนติดตั้ง ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนการติดตั้ง วัสดุ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู เจาะรูกลม ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)
สีของ ลูกบิด

฿ 100.10

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-[ABS] ABSทองเหลือง-ไม่มีคนตาบอด รูไม่มี1612B (สีดำ)

฿ 100.10

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-[ABS] ABSทองเหลือง-ไม่มีคนตาบอด รูไม่มี1612B (สีดำ)

฿ 100.10

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104ชนิดมีรูต๊าปเกลียว-[ABS] ABSทองเหลือง-ไม่มีคนตาบอด รูไม่มี1612W (สีขาว)

฿ 131.95

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105เกลียว (แบบขั้นบันได)20[ABS] ABS[เหล็กกล้า] SS400ไม่มี--ชุบผิวโครเมี่ยม2022B (สีดำ)

฿ 131.95

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105เกลียว (แบบขั้นบันได)20[ABS] ABS[เหล็กกล้า] SS400ไม่มี--ชุบผิวโครเมี่ยม2022B (สีดำ)

฿ 131.95

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105เกลียว (แบบขั้นบันได)20[ABS] ABS[เหล็กกล้า] SS400ไม่มี--ชุบผิวโครเมี่ยม2022W (สีขาว)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้