(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · พวงมาลัยมือหมุนขึ้นลาย [วัสดุ]· มี อะลูมิเนียม (A5056) และ สเตนเลส (SUS304)
ชนิด | รูปทรง | เกลียวใน | พวงมาลัยมือหมุน | มือจับ | ตัวจับชิ้นงานเกลียว | |||
มีมือจับ | ไม่มีมือจับ | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | ||
HOK | HOKN | มาตรฐาน | แบบมีต๊าป | A5056 | อโนไดซ์สีดำ | Nylon6 (สีดำ) | SUM22L | การรมดำ |
HBK | HBKN | แบบไม่มีต๊าป | ||||||
HOKW | HOKNW | แบบมีต๊าป | เคลียร์อโนไดซ์ | Nylon6 (สีขาว) | ||||
HBKW | HBKNW | แบบไม่มีต๊าป | ||||||
HOKS | HOKNS | แบบมีต๊าป | SUS304 | — | SUS304 | SUS304 | — | |
— | HBKNS | แบบไม่มีต๊าป | ||||||
HOKP | HOKNP | แผ่นสลิท | แบบมีต๊าป | A5056 | อโนไดซ์สีดำ | Nylon6 (สีดำ) | SUM22L | การรมดำ |
รหัสสินค้า | — | d |
HOK40 HBKNW40 HOKP63 | — — — | 6 8 12 |
รหัสสินค้า | รุ่นมาตรฐาน (ตัวเลือก) | แผ่นสลิท ชนิด | H | A | S | D1 | Lr | h | ชนิดมีร่องสลิท | P | B | G | M | มวล (ก.) | |||||||||||
ชนิด | D | h1 | W | X | Y | d1 | d2 | สกรูฝาครอบซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | |||||||||||||||||
มีมือจับ | ไม่มีมือจับ | d | M1 | การขันแน่นอ้างอิง แรงบิด (Nm) | อะลูมิเนียม | สแตนเลส | |||||||||||||||||||
รุ่นมาตรฐาน HOK(สีดำ) HBK(สีดำ) HOKW(สีขาว) HBKW(สีขาว) HOKS(สแตนเลส) ชนิดมีร่องสลิท HOKP(สีดำ) | HOKN(สีดำ) HBKN(สีดำ) HOKNW(สีขาว) HBNW(สีขาว) HOKNS(สแตนเลส) HBKNS(สแตนเลส) HOKNP(สีดำ) | 40 | * 6 | 8 | 8 | 25 | 12 | 13 | 22 | 15 | 6.5 | 10 | 1.5 | 7 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | M4 | 1.5 | 14.5 | 13 | 18.8 | 5 | 50 | 150 |
50 | * 8 | 10 | 10 | 28 | 13 | 15 | 27 | 18 | 7.5 | 11 | 9 | 5 | 1.5 | 17 | 87 | 255 | |||||||||
63 | * 10 | 12 | 12 | 32 | 14 | 18 | 35 | 22 | 9 | 12 | 11 | 6 | 10 | 5.5 | M5 | 3.0 | 23 | 14 | 20.8 | 161 | 460 | ||||
80 | * 12 | 16 | — | 40 | 15 | 25 | 45 | 28 | 12.5 | — | 30 | 16 | 23.8 | 6 | 299 | 855 |
รหัสสินค้า |
---|
HOKW63 |
HOKW63-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | มือจับ วัสดุ | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา | รูมือจับ | แบบมือจับ | การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน | วัสดุส่วนมือจับ | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ขนาดรูแบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูต๊าปเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 964.60 | ALUMINUM KNURLED HANDWHEELS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [ขึ้นลาย] อะลูมิเนียม ขึ้นลาย | 63 | [อะลูมิเนียม] A5056 | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ หมุนได้ | ล้างอะโนไดซ์ | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 (สีขาว) | 32 | 35 | - | ให้ (1 สถานที่) | - | |
฿ 964.60 ฿ 295.84 | ALUMINUM KNURLED HANDWHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ขึ้นลาย] อะลูมิเนียม ขึ้นลาย | 63 | [อะลูมิเนียม] A5056 | รูกลม | พร้อมที่ มือจับ | มือจับ หมุนได้ | ล้างอะโนไดซ์ | [ไนล่อน] ไนล่อน 6 (สีขาว) | 32 | 35 | - | ให้ (1 สถานที่) | 12 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง