1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

พวงมาลัยมือหมุนอะลูมิเนียม ขึ้นลาย / พวงมาลัยมือหมุนสเตนเลส ขึ้นลาย (รหัสสินค้า)

ALUMINIUM KNUREING WHEEL
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
    ฿ 354.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · พวงมาลัยมือหมุนขึ้นลาย [วัสดุ]· มี อะลูมิเนียม (A5056) และ สเตนเลส (SUS304)



ชนิดรูปทรงเกลียวในพวงมาลัยมือหมุนมือจับตัวจับชิ้นงานเกลียว
มีมือจับไม่มีมือจับ[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว[ M ]วัสดุ[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
HOKHOKNมาตรฐานแบบมีต๊าปA5056อโนไดซ์สีดำNylon6 (สีดำ)SUM22Lการรมดำ
HBKHBKNแบบไม่มีต๊าป
HOKWHOKNWแบบมีต๊าปเคลียร์อโนไดซ์Nylon6 (สีขาว)
HBKWHBKNWแบบไม่มีต๊าป
HOKSHOKNSแบบมีต๊าปSUS304SUS304SUS304
HBKNSแบบไม่มีต๊าป
HOKPHOKNPแผ่นสลิทแบบมีต๊าปA5056อโนไดซ์สีดำNylon6 (สีดำ)SUM22Lการรมดำ

สเปค

รหัสสินค้าd
HOK40
HBKNW40
HOKP63


6
8
12
รหัสสินค้ารุ่นมาตรฐาน
(ตัวเลือก)
แผ่นสลิท
ชนิด
HASD1Lrhชนิดมีร่องสลิทPBGMมวล (ก.)
ชนิดDh1WXYd1d2สกรูฝาครอบซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
มีมือจับไม่มีมือจับdM1การขันแน่นอ้างอิง
แรงบิด (Nm)
อะลูมิเนียมสแตนเลส
รุ่นมาตรฐาน
HOK(สีดำ)
HBK(สีดำ)
HOKW(สีขาว)
HBKW(สีขาว)
HOKS(สแตนเลส)
ชนิดมีร่องสลิท
HOKP(สีดำ)
HOKN(สีดำ)
HBKN(สีดำ)
HOKNW(สีขาว)
HBNW(สีขาว)
HOKNS(สแตนเลส)
HBKNS(สแตนเลส)

HOKNP(สีดำ)
40* 68825121322156.5101.574.58.54.5M41.514.51318.8550150
50* 8101028131527187.511951.51787255
63* 1012123214183522912116105.5M53.0231420.8161460
80* 1216401525452812.5301623.86299855
[ ! ]*ขนาดจะใช้ได้กับ HOK และ HOKNเท่านั้น [ ! ]เฉพาะ D = 40, 50 และ 63เท่านั้นที่พร้อมใช้งานสำหรับชนิดมีร่องสลิท [ ! ]เมื่อไม่ได้ระบุขนาด d ดังนั้น 40-8, 50-10, 63-12 หรือ 80-16

การปรับแต่ง



รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBK40-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท พวงมาลัยมือหมุน มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
มือจับ วัสดุ รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา รูมือจับ แบบมือจับ การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน วัสดุส่วนมือจับ ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
ขนาดรูแบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูต๊าปเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม d
(Ø)

฿ 518.70

ALUMINIUM KNUREING WHEEL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[ขึ้นลาย] อะลูมิเนียม ขึ้นลาย40[อะลูมิเนียม] A5056รูกลมพร้อมที่ มือจับมือจับ หมุนได้อะโนไดซ์สีดำ[ไนล่อน] ไนล่อน 6 (สีดำ)2522-ไม่มี8

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HBK40-8 ในชุด พวงมาลัยมือหมุนอะลูมิเนียม ขึ้นลาย / พวงมาลัยมือหมุนสเตนเลส ขึ้นลาย

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HBK40
HBK50
HBK50-10
HBK63
HBK63-12
HBK80
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท พวงมาลัยมือหมุน มือจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง
(Ø)
มือจับ วัสดุ รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา รูมือจับ แบบมือจับ การเตรียมผิวของพวงมาลัยมือหมุน วัสดุส่วนมือจับ ความหนาของมือจับ
(มิลลิเมตร)
ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
ขนาดรูแบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูต๊าปเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม d
(Ø)

฿ 518.70

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ขึ้นลาย] อะลูมิเนียม ขึ้นลาย40[อะลูมิเนียม] A5056รูกลมพร้อมที่ มือจับมือจับ หมุนได้อะโนไดซ์สีดำ[ไนล่อน] ไนล่อน 6 (สีดำ)2522-ไม่มี-

฿ 668.85

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ขึ้นลาย] อะลูมิเนียม ขึ้นลาย50[อะลูมิเนียม] A5056รูกลมพร้อมที่ มือจับมือจับ หมุนได้อะโนไดซ์สีดำ[ไนล่อน] ไนล่อน 6 (สีดำ)2827-ไม่มี-

฿ 668.85

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ขึ้นลาย] อะลูมิเนียม ขึ้นลาย50[อะลูมิเนียม] A5056รูกลมพร้อมที่ มือจับมือจับ หมุนได้อะโนไดซ์สีดำ[ไนล่อน] ไนล่อน 6 (สีดำ)2827-ไม่มี10

฿ 919.10

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ขึ้นลาย] อะลูมิเนียม ขึ้นลาย63[อะลูมิเนียม] A5056รูกลมพร้อมที่ มือจับมือจับ หมุนได้อะโนไดซ์สีดำ[ไนล่อน] ไนล่อน 6 (สีดำ)3235-ไม่มี-

฿ 919.10

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ขึ้นลาย] อะลูมิเนียม ขึ้นลาย63[อะลูมิเนียม] A5056รูกลมพร้อมที่ มือจับมือจับ หมุนได้อะโนไดซ์สีดำ[ไนล่อน] ไนล่อน 6 (สีดำ)3235-ไม่มี12

฿ 1,301.30

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ขึ้นลาย] อะลูมิเนียม ขึ้นลาย80[อะลูมิเนียม] A5056รูกลมพร้อมที่ มือจับมือจับ หมุนได้อะโนไดซ์สีดำ[ไนล่อน] ไนล่อน 6 (สีดำ)4045-ไม่มี-

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้